- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Procédé de fluide
- Vannes vapeur / eau chauffée
Vannes vapeur / eau chauffée
air et électrovanne à commande directe 2 et 3 vannes de port peuvent être utilisés avec une grande variété de fluides. Les collecteurs sont disponibles dans un style SUP commun ou un style individuel SUP (pour une utilisation sous vide). Le collecteur de série VXA31 / 32 est porté individuellement. Les vannes pour les deux sont facilement remplacés sans changer la tuyauterie existante. P>
JSB Angle Seat Valve, Air Operated
JSB series is an air operated valve for water, steam and air that utilizes angle seat structure to minimize pressure loss. JSB has stainless steel 316L equivalent material as standard and port size ranges from 3/8" to 2". With its robust design of scraper and guide bushing, JSB series can achieve over 3 million cycles (steam) or 10 million cycles (water, air).
JSX 2-Port Pilot Operated Valve for Steam and Heated Water
JSXP series is a 2-port pilot operated solenoid valve for steam and heated water. It has standard stainless-steel coil cover to have superior resistance to both corrosion and water. JSXP series utilizes new coil technology to maximize magnetic efficiency and reduced energy consumption. Internal stopper is utilized to reduce metal noise and longer service life.
Electrovanne
Une sélection de deux et trois ports vannes de process de solénoïde conçus pour des applications d'eau de la vapeur et chauffée. P>
soupape à commande pneumatique
L'air à commande directe 2 et 3 séries de vannes de port VXA peut être utilisé avec une grande variété de fluides. Le collecteur du VXA21 / série 22 est disponible dans un style de SUP commun ou d'un style particulier de SUP (pour une utilisation sous vide). Le collecteur de série VXA31 / 32 est porté individuellement. Les vannes pour les deux sont facilement remplacés sans changer la tuyauterie existante. P>
Air Operated Angle siège de soupape
Série VXB est une soupape à commande pneumatique pour la vapeur qui utilise la structure de siège d'angle pour minimiser les pertes de pression. Il est disponible avec 316L en acier inoxydable ou matériau du corps en bronze, et la taille du port varie de 3/8" à 3/4" . joints FKM sont utilisés pour réduire les fuites et de fournir longue durée de vie de plus de 3 millions de cycles (vapeur) ou de 5 millions de cycles (air) p>