- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Procédé de fluide
- Vannes vapeur / eau chauffée
- Air Operated Angle siège de soupape
Air Operated Angle siège de soupape
Série VXB est une soupape à commande pneumatique pour la vapeur qui utilise la structure de siège d'angle pour minimiser les pertes de pression. Il est disponible avec 316L en acier inoxydable ou matériau du corps en bronze, et la taille du port varie de 3/8" à 3/4" . joints FKM sont utilisés pour réduire les fuites et de fournir longue durée de vie de plus de 3 millions de cycles (vapeur) ou de 5 millions de cycles (air) p>
VXB, Commande pneumatique, Vanne à siège incliné
Série VXB est une soupape à commande pneumatique pour la vapeur qui utilise la structure de siège d'angle pour minimiser les pertes de pression. Il est disponible avec 316L en acier inoxydable ou matériau du corps en bronze, et la taille du port varie de 3/8" à 3/4" . joints FKM sont utilisés pour réduire les fuites et de fournir longue durée de vie de plus de 3 millions de cycles (vapeur) ou de 5 millions de cycles (air) p>
- Pour vapeur (Peut être utilisé avec de l'air et de l'eau).
- Faible perte de charge grâce à sa structure à siège incliné.
- Faible fuite 10 cm3/min max. (Joint élastomère).
- Grande durée de vie: 3 millions de cycles (Vapeur) 5 millions de cycles (Air).
- Matière du corps: Équivalent à l'acier inox 316L, Bronze (CAC).