- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Sécheurs d'air & Main Line Filtres
- Séchoirs à air
Séchoirs à air
L'humidité est l'ennemi des systèmes pneumatiques et SMC dispose d'un large éventail de sécheurs d'air pour garder l'humidité de vos systèmes. Une large gamme de tailles sont disponibles pour répondre aux gammes de débit de 10 ~ 1 000 litres par minute (ANR) et des points de rosée de -15 à -60 ° C. P>
Séchoirs air réfrigéré
Les sécheurs d'air réfrigérés de la série IDF* sont disponibles dans de multiples configurations pour une utilisation dans le monde entier. Ces modèles de température d'air d'entrée standard (max. 122 ~ 149 °F [50 ~ 65 °C]) génèrent de manière fiable des points de rosée jusqu'à 37 °F (2 °C), ce qui convient à la plupart des applications industrielles. Tous sont équipés de réfrigérants R134a ou R407C respectueux de l'environnement, de conceptions compactes et d'échangeurs de chaleur en acier inoxydable.
- Non disponible au Canada
Séchoirs Air membrane
Conçu pour le point pratique de séchage utilisation sans besoin d'alimentation électrique, un sèche-membrane utilisent des membranes à fibres creuses pour éliminer la vapeur d'eau de l'air comprimé. Perméable à la vapeur d'eau mais pas l'air, la série IDG peut atteindre des points de rosée de pression aussi basse que -44 ° F (-42 ° C) et les classes d'humidité ISO 8573-1 de 2 à 6. On n'a pas de pièces mobiles, les vibrations, ou évacuation de la chaleur et contribuent seulement une petite quantité d'air de purge à leur environnement d'exploitation. La série IDG est disponible sous forme d'unités uniques ou assemblé commodément avec régulation nécessaire de pré-filtration et de la pression en option. P>
Heatless sécheurs à régénération
systèmes de séchage déshydratant régénératif offrent le plus haut niveau de la capacité de séchage entre les technologies de séchage largement disponibles. L'identité et la série IDW sont des unités sans chaleur qui produisent des points de rosée de l'atmosphère de -22 ° F (-30 ° C) et au-dessous et ISO 8573-1 classes d'humidité de la classe 3 et mieux. designs Heatless alternent entre deux colonnes de déshydratant et en utilisant une petite partie de l'air séché à partir de la colonne en service pour régénérer l'autre colonne, assurant ainsi une capacité continue de fournir de l'air séché. P>
- Non disponible au Canada