- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Sécheurs d'air & Main Line Filtres
- Séchoirs à air
- Séchoirs air réfrigéré
Séchoirs air réfrigéré
Les sécheurs d'air réfrigérés de la série IDF* sont disponibles dans de multiples configurations pour une utilisation dans le monde entier. Ces modèles de température d'air d'entrée standard (max. 122 ~ 149 °F [50 ~ 65 °C]) génèrent de manière fiable des points de rosée jusqu'à 37 °F (2 °C), ce qui convient à la plupart des applications industrielles. Tous sont équipés de réfrigérants R134a ou R407C respectueux de l'environnement, de conceptions compactes et d'échangeurs de chaleur en acier inoxydable.
- Non disponible au Canada
IDFB, air réfrigéré, standard Température d'entrée d'air, pour l'Amérique du Nord
série IDFB sèche-air réfrigéré cUL pour une utilisation en Amérique du Nord. Ces 60 modèles Hz ont noté des débits allant jusqu'à 459 SCFM (780 m & sup3; / h [ANR]).
- Non disponible au Canada
IDF, Sèche-air réfrigéré, standard Température d'entrée d'air pour l'Asie
IDF série sécheur à air comprimé, conformément aux dispositions du Règlement du Protocole de Montréal, utilise des réfrigérants R134a et R407C pour éviter tout dommage à la couche d'ozone de la Terre. (Série de taille moyenne utilisent R22). Série IDF peut accueillir une température d'entrée de 40 ° C. Résistance à la corrosion est améliorée par l'utilisation d'un acier inoxydable, un échangeur de chaleur du type à plaques. P>
- Non disponible au Canada
- Non disponible au Canada
- Température d'entrée standard air
- Échangeurs de chaleur en acier inoxydable conçus pour une longue durée de vie et de faibles pertes de charge
- Construction compacte et silencieuse
- Fluides frigorigènes conformes au Protocole de Montréal
- Modèles éconergétiques LI> UL>
IDFA, air réfrigéré, standard Température d'entrée d'air, pour l'Europe, l'Asie et l'Océanie
série IDFA sécheurs d'air réfrigéré sont marqués CE pour une utilisation en Europe et d'autres régions qui exigent cette marque. Ces modèles 50 Hz ont noté des débits allant jusqu'à 883 SCFM (1500 m & sup3; / h [ANR]). P>
- Non disponible au Canada
IDU, Haute Inlet Séchoirs de température
Série IDU fournit une alimentation stable de l'air sec, même dans des conditions de forte demande, avec une température d'entrée d'air jusqu'à 176 ° C. échangeur de chaleur en acier inoxydable de l'IDU améliore la résistance à la corrosion. Chaque unité est également équipé d'un thermomètre, d'évaporation comme une caractéristique standard. P>
- Non disponible au Canada
- Conçu pour être utilisé avec des compresseurs ou des systèmes qui ne comportent pas de refroidisseur d'air
- Le post-refroidisseur intégré permet un débit max. température de l'air à l'entrée: 80 ° C / 176 ° F
- Bien adapté pour une utilisation avec des compresseurs à piston
- Disponible dans des débits jusqu'à 441 scfm / 12,5 m³ / min (ANR) (@ 50 ° F / 10 ° C PDP)
- Connexions: les threads R sont standard; Adaptateurs NPT disponibles LI> UL>
DÉMENTI
série de SMC IDH le séchoir à air compact offrant stable, contrôle de la température de l'air comprimé avec son dispositif de chauffage intégré, régulateur, sèche et filtre. Le sécheur d'air IDH délivre un volume constant d'air comprimé à la bonne température, le point de rosée, la pression et la propreté, indépendamment des conditions extérieures ou des conditions climatiques saisonniers. En raison de sa taille compacte, et les trous de ventilation étant à l'avant et le haut, l'IDH peut être installé fermée à un mur ou un panneau. P>
- Non disponible au Canada
- Pour palier à air, autres applications où l'air sec à température contrôlée constante est requis
- Avec régulateur intégré standard, filtration optionnelle
- IDH: fonctionnement 50 / 60Hz; IDHA: fonctionnement 50Hz marqué CE
- Fluides frigorigènes conformes au Protocole de Montréal
- Modèles éconergétiques LI> UL>
Accessoires Sèche-linge
Les accessoires optionnels comprennent: un transformateur de puissance installée séparément (autres que les fournitures alimentation standard et de tension); la base dédié (intègre un transformateur de puissance installée séparément et le sécheur d'air); Filtre anti-poussière ensemble (empêche une baisse de la performance d'un sécheur d'air); set by-pass de la tuyauterie (reliant cet ensemble au sécheur d'air permet une réduction substantielle du temps de montage); fondations boulon fixés (corrige le sécheur d'air pour les bases); et un adaptateur de tuyauterie (convertit le type de fil de et IN / OUT raccord pour un sécheur d'air).Modèles de produits et CAO