- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Sécheurs d'air & Main Line Filtres
- Séchoirs à air
- Séchoirs air réfrigéré
- IDFB, air réfrigéré, standard Température d'entrée d'air, pour l'Amérique du Nord
IDFB, air réfrigéré, standard Température d'entrée d'air, pour l'Amérique du Nord
série IDFB sèche-air réfrigéré cUL pour une utilisation en Amérique du Nord. Ces 60 modèles Hz ont noté des débits allant jusqu'à 459 SCFM (780 m & sup3; / h [ANR]).
- Non disponible au Canada
IDFB*E, Sécheur d’air réfrigéré
IDF série sécheur à air comprimé, conformément aux dispositions du Règlement du Protocole de Montréal, utilise des réfrigérants R134a et R407C pour éviter tout dommage à la couche d'ozone de la Terre. (Série de taille moyenne utilisent R22). Série IDF peut accueillir une température d'entrée de 40 ° C. Résistance à la corrosion est améliorée par l'utilisation d'un acier inoxydable, un échangeur de chaleur du type à plaques. P>
- Certifié UL pour une utilisation en Amérique du Nord Fonctionnement
- 60 Hz
- Max. température de l'air à l'entrée: 120 ° F / 49 ° C
- Disponible dans des débits jusqu'à 300 scfm / 510m³ / h (ANR) (@ 37 ° F / 3 ° C PDP)
- Connexions: les threads NPT sont standard; Des adaptateurs R / Rc sont disponibles
LI> - Non disponible au Canada UL>
IDFB*E-F, Refrigerated Air Dryer, Low GWP Refrigerant for North America
Series IDFB*E-F refrigerated air dryers remove moisture from cooled, compressed air. Sizing will depend on operational temperature, pressure, and flow conditions. These durable units have simple control systems and are easily serviced.
- UL certified for use in North America
- 115VAC, 60 Hz operation
- Max. inlet air temperature: 122°F/50°C
- Six available flow rates up to 71 SCFM / 120m³/hr (ANR)(@37°F/3°C PDP)
- Connections: NPT female threads are standard; Rc adapters are available
- R-1234yf refrigerant (GWP=4) is suitable for US and Canada
IDFB-F, Refrigerated Air Dryer, Low GWP Refrigerant for North America
Series IDFB-F refrigerated air dryers remove moisture from cooled, compressed air. Sizing will depend on operational temperature, pressure, and flow conditions. These durable units have simple control systems and are easily serviced.
- UL certified for use in North America
- 230VAC, 60 Hz operation
- Max. inlet air temperature: 149°F/65°C
- Four available flow rates up to 335 SCFM / 570m³/hr (ANR)(@37°F/3°C PDP)
- Connections: NPT male threads are standard; R adapters are available
- R454C refrigerant (GWP=146) is suitable for US and Canada
IDFB, Sèche-air réfrigéré, standard d'entrée d'air Temperture en Amérique du Nord
Série IDFB réfrigérée séchoirs à air ambiant comportent améliorée (113 ° F / 45 ° C) et d'entrée (149 ° F / 65 ° C) température de l'air, ainsi que l'amélioration des notes de débit par rapport aux modèles standard. Avec une meilleure vidange automatique et filtre à poussière standard, ces unités des années de service fiable. P>
- cUL certifié pour une utilisation en Amérique du Nord li>
- 60 Hz li>
- Max. température d'air d'entrée: 149 ° F (65 ° C) li>
- Max. débit aux conditions nominales: 335 scfm 570 m & sup3; / h (ANR) @ 37 ° F (3 ° C) PDP li>
- Connexions: NPT sont standard; adaptateurs R sont disponibles li>
- Non disponible au Canada ul>