- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Sécheurs d'air & Main Line Filtres
- Séchoirs à air
- Séchoirs air réfrigéré
- IDFB, air réfrigéré, standard Température d'entrée d'air, pour l'Amérique du Nord
- IDFB, Sèche-air réfrigéré, standard d'entrée d'air Temperture en Amérique du Nord
IDFB, Sèche-air réfrigéré, standard d'entrée d'air Temperture en Amérique du Nord
Série IDFB réfrigérée séchoirs à air ambiant comportent améliorée (113 ° F / 45 ° C) et d'entrée (149 ° F / 65 ° C) température de l'air, ainsi que l'amélioration des notes de débit par rapport aux modèles standard. Avec une meilleure vidange automatique et filtre à poussière standard, ces unités des années de service fiable. P>
- cUL certifié pour une utilisation en Amérique du Nord li>
- 60 Hz li>
- Max. température d'air d'entrée: 149 ° F (65 ° C) li>
- Max. débit aux conditions nominales: 335 scfm 570 m & sup3; / h (ANR) @ 37 ° F (3 ° C) PDP li>
- Connexions: NPT sont standard; adaptateurs R sont disponibles li>
- Non disponible au Canada ul>