- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Produits à vide
Produits à vide

Ventouses d'aspiration
ventouses sont conçus dans une gamme de 19 diamètres de 2 mm à 200 mm pour une utilisation dans des applications délicates ou lourds. SMC ventouses sont disponibles pour adapter de nombreuses formes inhabituelles et sont construites à partir d'une variété & nbsp; des matériaux haut de gamme tels que le silicium, NBR, Uréthane, Fluor etc. Options d'installation peuvent être spécifiées soit sur des tampons à ressort ou enfilées des tiges. tasses d'application spéciaux sont également disponibles tels que & nbsp; clapet anti-retour, matériau poreux, zone annulaire etc p>.

Générateur de vide
Générateur de vide utilisent de l'air comprimé pour générer vide en utilisant un venturi. les niveaux de vide jusqu'à -27 inHG (-91kPa) est obtenu à partir d'unités de plusieurs étages avec des flux d'aspiration supérieure à 7 SCFM SMC de & nbsp (200 l / min.), les générateurs de vide d'air peut être relié par l'intermédiaire d'un collecteur ou utilisés individuellement. Ces appareils compacts peuvent également être personnalisés pour intégrer les filtres d'aspiration, les commutateurs de détection de vide, et des soupapes d'alimentation / libération sur le & nbsp; générateur. En outre, les générateurs de SMC peuvent être configurés pour gérer la distribution de vide à partir d'une source de vide externe. P>

Filtres à vide
Vacuum & nbsp; les filtres qui empêchent la difficulté de l'équipement de vide causé par des contaminants dans l'air. Ils sont légers et compacts. Les éléments filtrants sont facilement remplacés sans outils. p>

Les interrupteurs à vide
interrupteurs à vide fournissent une solution, numérique complètement intégrée conçue pour surveiller l'état de vide. sorties de capteur de vide et le commutateur sont intégrés dans, des unités légères ultra-compact. Calibrage facile bouton-poussoir élimine le besoin d'outils. Disponible en facile à lire LCD rétro-éclairé ou LED qui affichent la valeur des affichages de mesure actuelle, ainsi que des points de consigne et des informations de mode de sortie. sorties de commutation du capteur de vide sont numériques NPN ou PNP et analogique, avec une programmation simple et de multiples fonctionnalités de l'application, tels que la prédiction de panne et un comparateur de fenêtre. les commutateurs de détection de vide peuvent être intégrés directement sur de nombreux générateurs de vide. p>

Régulateurs de vide
produits de régulateur de vide offrent une variété d'options, y compris la conception compacte et légère, et avant ou montage arrière de la jauge de pression sous vide. Ces régulateurs de vide offrent également panneau standard & nbsp;. Capacité de montage, la résolution de réglage au sein 0.13kPa et 1/8" à 1/2" port de connexion fileté tailles disponibles p>

Unité d'aspirateur robot collaboratif
The vacuum unit is a plug and play integration kit that is compatible with several collaborative robots. The design is compact and lightweight with many cup configurations including 1 cup, 2 cup or 4 cup options. The cup options include variations of shapes, materials, and sizes. One of the notable options include the FDA compliant cup material. The unit includes connector, mounting flange, protective cover, and integrated vacuum unit.

Aspirateur Saving Valve
ZP2V est une soupape d'économie vide que lorsque plusieurs ventouses sont actionnés par un générateur de vide, et certains d'entre eux ne sont pas maintenir la pièce de travail, la réduction de la pression à vide est limitée et le travail & nbsp; pièce peut rester maintenu par la reste de tampons. Lorsque les pièces de travail ont des formes différentes, le circuit de commande peut être simplifiée. Il n'y a pas besoin d'une opération de commutation lors du changement de pièces de travail. P>

Produits de haute vide
Les chambres à vide sont généralement utilisées dans le processus de fabrication des semi-conducteurs. L'équipement périphérique utilisé pour évacuer l'air de la pression atmosphérique d'alimentation vers la chambre à vide, comme les vannes, les pressostats, les cylindres et les vannes d'arrêt, doit répondre à des conditions telles que l'absence de fuite, les spécifications propres et la résistance à la corrosion. Les produits à vide poussé de SMC répondent à ces exigences.

Air Convoyeur
Aspirateur loin de la fumée, les débris et les particules fines à partir de la zone de travail. Caractéristiques à la fois aspiration et modes de soufflage. P>

Autres appareils à vide
plaque d'adsorption série SP a été développé avec une surface extrêmement plate pour préserver la planéité d'une surface de la pièce, et adsorber sans se déformer. & Nbsp; La série ZCUK est un montage libre non rotatif cylindre & nbsp; pour les applications sous vide. Le ZCUK a été réalisé par la fourniture d'un passage à vide dans la tige du cylindre CUK pour permettre à un plateau à vide pour être installé sur l'extrémité de la tige. & Nbsp; AMJ série est efficace pour éliminer les & nbsp; gouttelettes d'eau de l'air aspiré dans les pompes à vide et des éjecteurs. & Nbsp; plus propres épuise série AMV sépare et élimine plus de 99,5% de brouillard d'huile dans l'air comprimé et les particules solides de plus de 0,3 et micro;. M p>