- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- refroidisseurs
- Benchtop Precision Refroidisseur
Benchtop Precision Refroidisseur
Les refroidisseurs à recirculation HEC satisfont la demande de contrôle de température de faible capacité dans la plage de 140 à 1200 watts. Un élément Peltier thermoélectrique sans réfrigérant contrôle la température de 10,0 à 60,0 °C, avec une précision de ±0,1 °C dans des conditions de charge stables. La chaleur extraite peut être refroidie par air ou par eau. 15 alarmes prennent en charge le dépannage fonctionnel et peuvent être observées sur l'écran LCD ou via une communication série. Le faible bruit et les vibrations, les dimensions compactes et les exigences de puissance flexibles conviennent au service de laboratoire sur paillasse.
HEC-A, thermoélectriques Chiller, Air Cooled
Le HEC-A refroidisseur thermoélectrique est une faible capacité, le dispositif de régulation de température sans réfrigérant approprié pour le service de paillasse. Ce modèle permet d'obtenir une régulation de température de haute précision de liquide de refroidissement en recirculation à l'aide d'un élément Peltier refroidi à l'air. Sélectionnez ce modèle pour 230 ou 600W de capacité de refroidissement lorsque l'eau de l'installation est indisponible. Cet appareil est autonome avec élément de régulation de Peltier, refroidi par ventilateur échangeur de chaleur, la pompe, le réservoir et l'alimentation. P>
- Capacité de refroidissement: 230W, 600W
- Réglage de la plage de température: 10 à 60 ° C
- Stabilité à la température: ± 0,03 ° C ou mieux en fonction de la stabilité de la charge
- Exigence d'alimentation d'énergie: monophasé 100 ~ 240 VAC, 50 / 60Hz
- Liquide de circulation: Eau claire
- Normes: CE, UL, RoHS LI> UL>
HEF, Compact Thermoelectric Chiller, Air Cooled
The HEF compact chiller use a Peltier thermoelectric device, rather than a refrigeration circuit, to extract heat from the cooling loop. This 220W capacity chiller has a next-generation design with a footprint 80% smaller than the HEC-A chiller with similar capacity. Volume is 87% less, and weight is 75% lighter as well. With its compact size and 37~60 dBA low-noise operation, its presence is non-intrusive and compatible in any lab space. The chiller is self-contained with Peltier regulation, fan cooled heat exchanger, pump, coolant tank and power supply. The dustproof filter is replaceable. The user interface includes a 2-line display for settings and operational data. 4 input buttons allow access to set points and data screens.
- Cooling capacity: 220W
- Heating capacity: 500W
- Dimensions: 130mm x 150mm x 210mm
- Temperature range setting: 10 to 60°C
- Temperature stability: ±0.1°C
- Power supply requirement: 24 VDC ±10%
- Circulating fluid: Tap water or ethylene glycol solution (20% or less)
- Standards: CE, UKCA, UL (NRTL), RoHS
INR-244-832, Compact Thermoelectric Chiller, Low Temperature, Air Cooled
The INR-244-832 compact chiller use a Peltier thermoelectric device, rather than a refrigeration circuit, to extract heat from the cooling loop. This 150W capacity chiller has a next-generation design with a footprint 80% smaller than the HEC-A chiller with similar capacity. Volume is 88% less, and weight is 70% lighter as well. Note however that capacity is lower to accommodate the lower set point. With its compact size and 45 dBA low-noise operation, its presence is non-intrusive and compatible in any lab space. The chiller is self-contained with Peltier regulation, fan cooled heat exchanger, pump, coolant tank and power supply. The dustproof filter is replaceable. The user interface includes a 2-color, 2-line display with 11-segment alpha-numeric characters for easy readabiltiy, as well as 8 LEDs for detailed status at a glance. 4 input buttons allow access to set points and data screens.
- Cooling capacity: 150W
- Heating capacity: 380W
- Dimensions: 140mm x 160mm x 240mm
- Temperature range setting: 4 to 60°C
- Temperature stability: ±0.03°C or better depending on load stability
- Power supply requirement: 24 VDC ±10%
- Circulating fluid: Tap water or ethylene glycol solution (20% or less)
- Standards: CE/UKCA, UL, RoHS
HEC-W2, thermoélectriques Chiller, eau rafraîchissants, 600W, 1200W
Le refroidisseur thermoélectrique HEC-W2 est une faible capacité, le dispositif de régulation de température sans réfrigérant approprié pour le service de paillasse. Ce modèle utilise un élément à effet Peltier refroidi à l'eau pour réguler réfrigérant pour un appareil de génération de chaleur ou d'un procédé nécessitant une régulation de température de haute précision. Sélectionnez ce modèle pour 600 ou 1200W de capacité de refroidissement lorsque peut être raccordé l'eau des installations pour éviter la surchauffe de l'élément peltier. Cet appareil est autonome avec l'élément de régulation et de commande, un échangeur de chaleur refroidi à l'eau, une pompe, un réservoir, et l'alimentation. P>
- Capacité de refroidissement: 600 W, 1200 W
- Réglage de la plage de température: 10 à 60 ° C
- Stabilité à la température: ± 0,03 ° C ou mieux en fonction de la stabilité de la charge
- Besoin d'alimentation électrique: monophasé 200 ~ 220 VAC, 50 / 60Hz
- Liquide de circulation: Eau claire ou fluide fluoré
- Normes: CE LI> UL>
HEC-W5, thermoélectriques Chiller, eau rafraîchissants, 140W, 320W
Le refroidisseur thermoélectrique HEC-W5 est une faible capacité, le dispositif de régulation de température sans réfrigérant approprié pour le service de paillasse. Ce modèle utilise un élément à effet Peltier refroidi à l'eau pour réguler réfrigérant pour un appareil de génération de chaleur ou d'un procédé nécessitant une régulation de température de haute précision. Sélectionnez ce modèle pour 140 ou 320W de la capacité de refroidissement lorsque peut être raccordé l'eau des installations pour éviter la surchauffe de l'élément peltier. Cet appareil est autonome avec l'élément de régulation et de commande, un échangeur de chaleur refroidi à l'eau, une pompe, un réservoir, et l'alimentation. P>
- Capacité de refroidissement: 140 W, 320 W
- Réglage de la plage de température: 10 à 60 ° C
- Stabilité à la température: ± 0,03 ° C ou mieux en fonction de la stabilité de la charge
- Exigence d'alimentation d'énergie: monophasé 100 ~ 240 VAC, 50 / 60Hz
- Liquide de circulation: Eau claire ou 20% d'éthylène glycol
- Normes: CE, UL, RoHS LI> UL>