- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- refroidisseurs
- Benchtop Precision Refroidisseur
- HEC-A, thermoélectriques Chiller, Air Cooled
HEC-A, thermoélectriques Chiller, Air Cooled
Le HEC-A refroidisseur thermoélectrique est une faible capacité, le dispositif de régulation de température sans réfrigérant approprié pour le service de paillasse. Ce modèle permet d'obtenir une régulation de température de haute précision de liquide de refroidissement en recirculation à l'aide d'un élément Peltier refroidi à l'air. Sélectionnez ce modèle pour 230 ou 600W de capacité de refroidissement lorsque l'eau de l'installation est indisponible. Cet appareil est autonome avec élément de régulation de Peltier, refroidi par ventilateur échangeur de chaleur, la pompe, le réservoir et l'alimentation. P>
- Capacité de refroidissement: 230W, 600W
- Réglage de la plage de température: 10 à 60 ° C
- Stabilité à la température: ± 0,03 ° C ou mieux en fonction de la stabilité de la charge
- Exigence d'alimentation d'énergie: monophasé 100 ~ 240 VAC, 50 / 60Hz
- Liquide de circulation: Eau claire
- Normes: CE, UL, RoHS LI> UL>