- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Équipement compagnie aérienne
- Produits pour salle blanche
Produits pour salle blanche
Avoid costly contaminants with specialty clean room products that are cleaned, inspected and double-packaged in a certified clean room environment.
AW
Les filtres-régulateurs Clean series 10-AW contiennent de la graisse fluorée, sont assemblés et inspectés dans un atelier et sont propres emballage (les produits sont scellés dans des sacs doubles antistatiques après que la surface a été soufflée avec de l'air propre). La série 10-AW a un grade de génération de particules de 1 et est disponible avec des orifices de 1/8 à 3/4 (filetages Rc, G ou NPT).
RA
Les détendeurs Clean Series 10-AR contiennent de la graisse fluorée, sont assemblés et inspectés dans un atelier et ont un emballage propre (les produits sont scellés dans des sacs doubles antistatiques après que la surface a été soufflée avec de l'air propre). & nbsp; La série 10-AR a un grade de génération de particules de 1 et & nbsp; est disponible avec des tailles de ports de 1/8 à 1 (filetages Rc, G ou NPT).
ARP
L'ARP est un régulateur de précision à commande directe de style modulaire. & nbsp; Un bouton de réglage de verrouillage permet de régler la pression, puis de la verrouiller pour éviter les changements de réglage accidentels. La série ARP20 / 30/40 est disponible avec une fonction de refoulement qui évacue la pression d'air du côté sortie de manière fiable et rapide. & Nbsp; Les applications spéciales incluent la conformité aux salles blanches (10-), (20-) sans cuivre, sans fluor et aux salles blanches (21-), sans cuivre, sans fluor et sans silicium. p>
SRF
La série SRF30 est conçue pour réguler l'eau DI et le gaz N2 dans la salle blanche. Un matériau en résine fluorée est utilisé dans la zone de contact avec le fluide. La zone de contact avec le fluide est lavée avec de l'eau ultra sonique au fréon et de l'eau DI.
SSR
La série de détendeurs propres SRH est un détendeur en acier inoxydable à contamination contrôlée conçu pour minimiser les résidus de liquide. La conception comprend un orifice d'admission / d'échappement dans le compartiment à membrane, ce qui facilite l'écoulement. SRH a une résistance à la corrosion exceptionnelle. Toutes les pièces métalliques en contact avec le fluide utilisent de l'acier inoxydable SUS316.
PÉR
Haute précision, faible consommation de débit, le régulateur en acier inoxydable SRP a une excellente résistance à la corrosion. Le SUS316 est utilisé pour toutes les pièces métalliques en contact avec le fluide. Une production constante en salle blanche est obtenue en nettoyant, assemblant, inspectant et scellant dans un double emballage dans un environnement de classe 10 000.
UN F
Les filtres à air Clean series 10-AF contiennent de la graisse fluorée, sont assemblés et inspectés dans un atelier et sont propres emballage (les produits sont scellés dans des sacs doubles antistatiques après que la surface a été soufflée avec de l'air propre). & nbsp; La série 10-AF a un grade de génération de particules de 1 et & nbsp; est disponible avec des tailles de ports de 1/8 à 1 (filetages Rc, G ou NPT).
LLB
La série de modules Clean Air LLB, disponible en version standard ou à haut débit, a été conçue pour obtenir facilement de l'air pur . La conception du module peu encombrant réduit les heures de travail sur la tuyauterie. La série est assemblée et emballée en double dans un environnement de salle blanche. Disponible en 24 variantes, le LLB offre une capacité de filtration nominale de 0,01 µm. Les pièces en contact avec le fluide sont sans graisse et sans silicone. Les options incluent un débitmètre numérique, un régulateur, une vanne MARCHE / ARRÊT et un restricteur.