ARP
L'ARP est un régulateur de précision à commande directe de style modulaire. & nbsp; Un bouton de réglage de verrouillage permet de régler la pression, puis de la verrouiller pour éviter les changements de réglage accidentels. La série ARP20 / 30/40 est disponible avec une fonction de refoulement qui évacue la pression d'air du côté sortie de manière fiable et rapide. & Nbsp; Les applications spéciales incluent la conformité aux salles blanches (10-), (20-) sans cuivre, sans fluor et aux salles blanches (21-), sans cuivre, sans fluor et sans silicium. p>

ARP20 / 30/40, Régulateur de précision à commande directe, Applications spéciales
L'ARP est un régulateur de précision à commande directe de style modulaire. & nbsp; Un bouton de réglage de verrouillage permet de régler la pression, puis de la verrouiller pour éviter les changements de réglage accidentels. La série ARP20 / 30/40 est disponible avec une fonction de refoulement qui évacue la pression d'air du côté sortie de manière fiable et rapide. & Nbsp; Les applications spéciales incluent la conformité aux salles blanches (10-), (20-) sans cuivre, sans fluor et aux salles blanches (21-), sans cuivre, sans fluor et sans silicium. p>
- Consommation d'air réduite de 80% par rapport au produit existant (ARP3000).
- Permet une maîtrise précise de la pression de l'air.
- Fonction du débit inversé en standard (ARP20K/30K/40K).
- Pressostats numériques en standard.
- Compatible avec les nouvelles entretoises AC.
- Séries spéciales.