ARP20 / 30/40, Régulateur de précision à commande directe, Applications spéciales

L'ARP est un régulateur de précision à commande directe de style modulaire. & nbsp; Un bouton de réglage de verrouillage permet de régler la pression, puis de la verrouiller pour éviter les changements de réglage accidentels. La série ARP20 / 30/40 est disponible avec une fonction de refoulement qui évacue la pression d'air du côté sortie de manière fiable et rapide. & Nbsp; Les applications spéciales incluent la conformité aux salles blanches (10-), (20-) sans cuivre, sans fluor et aux salles blanches (21-), sans cuivre, sans fluor et sans silicium.

  • Consommation d'air réduite de 80% par rapport au produit existant (ARP3000).
  • Permet une maîtrise précise de la pression de l'air.
  • Fonction du débit inversé en standard (ARP20K/30K/40K).
  • Pressostats numériques en standard.
  • Compatible avec les nouvelles entretoises AC.
  • Séries spéciales.
ARP20 / 30/40, Régulateur de précision à commande directe, Applications spéciales
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Applications spéciales Configuration Status
Taille Configuration Status
Fonction de débit inverse Configuration Status
Taraudage Configuration Status
Orifice Configuration Status
Accessoire Configuration Status
Caractéristiques Configuration Status
Unité de pression Configuration Status