- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Procédé de fluide
- Vannes collecteur de poussière
Vannes collecteur de poussière
Collecteur de poussière, deux ports électrovanne a de grandes tailles de port et le type de corps bride et la bride. Ceux-ci sont conçus avec la construction à faible bruit et a la possibilité d'un silencieux. P>
JSXFA, 2 Port collecteur de poussière, Pulse Valve
Na kuvu-ni-soso e daukumuni na kena PULSE waqavuka paipo caka vakamatau sa ikoya na samaki ni itatarovi cakacaka me baleta na baghouses (ivakarau ni ikumuni ni soso) me baleta na taqomaki ni ni vuravura vakavurumemeataki ena nodra kau tani mai na cagi. Na JSXFA ni soso daukumuni gacagaca sa engineered tu ena dua na bulicaki elastomer diaphragm e sega ni gadrevi kina e dua na vula ki na vagolea, vakalevutaki na kena bula ni nona veiqaravi ki na 10 million vata kei na drodro ni vakayacoka na gauna ni kena saumi ka maroroi na kena totolo.
Na JSXFA diaphragm gacagaca ena dolava ka voleka sara vakatotolo me bulia e dua na kacabote lekaleka ni cagi ka na na ua eso ena loma ni sonic mai na kato ni kei na vagalalataki ilavo ka sega na kena cakacaka e veigauna.
Na JSXFA e rawa ni actuated mai na solenoid ni pailate ni waqavuka e loma, ka sa vakarautaki tu ena enclosures.
- Service Life : plus de 10 millions de cycles
- Maximum: réduction de 35% de la consommation d’air
Maximum : 15 % de pression de pointe accrue - Connexion de montage à la
- threaded et compression
Pour les industries
- Abrasive Blasting (Nettoyage des pièces)
- Asphalt, béton et agrégats
- Fertilisateur
- Foresterie et bois d’œuvre
- Grain et agriculture
- Fabrication de métaux (coupe, broyage, usinage)
- Mining
- Paper et traitement des pâtes
- Traitement pharmaceutique
- Powder et bulk Solids Handling
- Power Generation (Turbines à gaz)
- Traitement derubber
- Steel et fusion
JSZFAH 2 Port Collecteur de poussière, Valve d’impulsion, Type d’immersion
JSXFAH est une soupape d’impulsion de type inverse de type d’immersion destinée aux systèmes de collecte de poussière. Le type d’immersion élimine la nécessité de souder la tuyauterie du réservoir. La soupape d’impulsionS JSXFAH est optimisée pour fournir une pression maximale élevée pour éliminer efficacement les particules fines et la fermeture rapide pour réduire la consommation d’air. Son diaphragme élastomère à haute résistance a une longue durée de vie de 10 millions de cycles ou plus, ce qui réduit la nécessité de maintenir constamment la soupape d’impulsion.
- Type immersion pour le réservoir d’en-tête de 6 po
- Durée de vie: 10 millions de cycles ou plus
- High pression maximale et réduction de la faible consommation d’air
- Port taille: 1", taille Orifice: 40mm
Dust Collector, Pulse Valve, Series JSXF Solenoid Type
Dust collector reverse pulse jet valves are the filter cleaning components for baghouses (dust collection systems) for preventing dust explosions by removing particulates from the air. The JSXF dust collector valve is engineered with a robust elastomer diaphragm that requires no spring to shift, enhancing its service life to 10 million plus cycles while producing faster response times and energy savings. The JSXF diaphragm valve will open and close rapidly to create a short, intense blast of air with sonic shock wave to dislodge accumulated dust from bag filters and cartridge filters without disrupting regular operations.
- Integrated Solenoid type
- Service Life: 10 million plus cycles
- Maximum: 35% reduced air consumption
- Maximum: 15% increased peak pressure
- Threaded and compression fitting connection
- Standard and 56 ATEX Category 3
For Industries
- Abrasive Blasting (Parts Cleaning)
- Asphalt, Concrete and Aggregates
- Fertilizer
- Forestry and Lumber
- Grain and Agriculture
- Metal Fabrication (Cutting, Grinding, Machining)
- Mining
- Paper and Pulp Processing
- Pharmaceutical Processing
- Powder and Bulk Solids Handling
- Power Generation (Gas Turbines)
- Rubber Processing
- Steel and Smelting
Dust Collector, SMARTVENT, Series JSXF
Dust collector reverse pulse jet valves are the filter cleaning components for baghouses (dust collection systems) for preventing dust explosions by removing particulates from the air. The JSXF dust collector valve is engineered with a robust elastomer diaphragm that requires no spring to shift, enhancing its service life to 10 million plus cycles while producing faster response times and energy savings.
- Controls 32 units total
- IP66, 67, NEMA4
- Piping: compression, direct, immersion
- Operating pressure: 0.1 to 0.9 Mpa
For Industries
- Abrasive Blasting (Parts Cleaning)
- Asphalt, Concrete and Aggregates
- Fertilizer
- Forestry and Lumber
- Grain and Agriculture
- Metal Fabrication (Cutting, Grinding, Machining)
- Mining
- Paper and Pulp Processing
- Pharmaceutical Processing
- Powder and Bulk Solids Handling
- Power Generation (Gas Turbines)
- Rubber Processing
- Steel and Smelting
VXF2, 2 Port Electrovanne pour collecteur de poussière
La nouvelle VXF2 2 électrovanne de port pour le collecteur de poussière a ajouté de plus grandes tailles de port et le type de corps bride et la bride. Le VXF2 dispose également d'une construction à faible bruit avec l'option d'un silencieux. Le contrôleur VXFC est dédié à la VXF2. P>
- Une plus grande taille de port est disponible LI>
- Type de corps bride et bride ajouté LI>
- Boîtier IP65 LI>
- Conforme RoHS LI> UL>
VXFA2, 2 Port Air Operated Valve pour collecteur de poussière
La nouvelle VXFA2 2 valve à commande pneumatique de port pour le collecteur de poussière a ajouté de plus grandes tailles de port et le type de corps bride et la bride. Le VXFA2 dispose également d'une construction à faible bruit avec l'option d'un silencieux. P>
- Une plus grande taille de port est disponible LI>
- Type de corps bride et bride ajouté LI>
- Boîtier IP65 LI>
- Conforme RoHS LI> UL>
VXFC, Contrôleur dédié
Le VXFC est un contrôleur dédié pour l'électrovanne VXF2 (collecteur de poussière). P>
- Pour électrovanne VXF2 LI>
- 6 à 10 points de sortie LI>
- Fonction Cascade pour plusieurs contrôleurs LI>
- 100 à 220 VCA, 12 ou 24 VCC LI>
- Conforme RoHS LI> UL>
Bulkhead Fitting, JSXFN Series
Dust collector reverse pulse jet valves are the filter cleaning components for baghouses (dust collection systems) for preventing dust explosions by removing particulates from the air. JSXFN Bulkhead fittings are panel mount options for the JSXFA.
- Double or single thread
- Three sizes; 3/4, 1", and 1 1/2"
- Operate from -40 to 60˚C