- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Procédé de fluide
- Vannes collecteur de poussière
- JSXFA, 2 Port collecteur de poussière, Pulse Valve
JSXFA, 2 Port collecteur de poussière, Pulse Valve
Na kuvu-ni-soso e daukumuni na kena PULSE waqavuka paipo caka vakamatau sa ikoya na samaki ni itatarovi cakacaka me baleta na baghouses (ivakarau ni ikumuni ni soso) me baleta na taqomaki ni ni vuravura vakavurumemeataki ena nodra kau tani mai na cagi. Na JSXFA ni soso daukumuni gacagaca sa engineered tu ena dua na bulicaki elastomer diaphragm e sega ni gadrevi kina e dua na vula ki na vagolea, vakalevutaki na kena bula ni nona veiqaravi ki na 10 million vata kei na drodro ni vakayacoka na gauna ni kena saumi ka maroroi na kena totolo.
Na JSXFA diaphragm gacagaca ena dolava ka voleka sara vakatotolo me bulia e dua na kacabote lekaleka ni cagi ka na na ua eso ena loma ni sonic mai na kato ni kei na vagalalataki ilavo ka sega na kena cakacaka e veigauna.
Na JSXFA e rawa ni actuated mai na solenoid ni pailate ni waqavuka e loma, ka sa vakarautaki tu ena enclosures.
- Service Life : plus de 10 millions de cycles
- Maximum: réduction de 35% de la consommation d’air
Maximum : 15 % de pression de pointe accrue - Connexion de montage à la
- threaded et compression
Pour les industries
- Abrasive Blasting (Nettoyage des pièces)
- Asphalt, béton et agrégats
- Fertilisateur
- Foresterie et bois d’œuvre
- Grain et agriculture
- Fabrication de métaux (coupe, broyage, usinage)
- Mining
- Paper et traitement des pâtes
- Traitement pharmaceutique
- Powder et bulk Solids Handling
- Power Generation (Turbines à gaz)
- Traitement derubber
- Steel et fusion