- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Batterie secondaire
Batterie secondaire
Actionneurs
Les bouteilles d’air et les actionneurs pneumatiques peuvent soutenir l’automatisation en améliorant la productivité, le débit et la sécurité des travailleurs. Les variantes de la série 25A sont conçues à l’aide de matériaux compatibles avec les applications de batteries secondaires et peuvent être utilisées dans des environnements à faible point de rosée. Ces actionneurs vont des styles linéaires, guidés, sans tige, de verrouillage, de pince et de bouchon, et sont disponibles avec des dimensions en pouces et métriques, ainsi que selon les normes NFPA et ISO. La ligne comprend également des produits connexes tels que des amortisseurs et des joints, également compatibles avec les applications de batteries secondaires.
capteurs
Les capteurs et commutateurs industriels, parfois appelés transducteurs, installés dans l'espace d'automatisation de l'usine peuvent fournir un retour d'information essentiel sur la machine. Ils peuvent surveiller l'état Marche/Arrêt, confirmer le fonctionnement dans une plage optimale ou mesurer le fonctionnement en temps réel, par ex. pression ou débit.
Les capteurs et commutateurs industriels peuvent se connecter à un API ou à un autre contrôleur central via un bus de terrain ou une liaison IO pour améliorer le dépannage en réduisant le temps de diagnostic. Les capteurs peuvent également devenir la source de données pour fournir de meilleures analyses prédictives faisant partie intégrante de l'Internet des objets industriel (ll0T) ou de l'industrie 4.0, tout en augmentant potentiellement la sécurité des travailleurs.
Les variantes de la série 25A sont conçues à l'aide de matériaux compatibles avec les applications de batterie secondaire et peuvent être utilisées dans des environnements à faible point de rosée. Les variations éliminent le cuivre (Cu) et le zinc (Zn) dans la mesure du possible, ce qui les rend compatibles avec la fabrication de batteries secondaires pour l'électronique, l'automobile et d'autres types de véhicules.
Soupape de commande directionnelle
Les distributeurs et distributeurs pneumatiques à commande directionnelle présentent une faible consommation d'énergie, des débits élevés, des temps de réponse rapides et des conceptions esthétiques propres .
Équipement modulaire de contrôle de pression/F.R.L
D’apparence économique et propre, les régulateurs de série 25A-AR offrent divers réglages de plage de pression pour s’adapter à la plupart des applications. Le bouton de réglage de verrouillage empêche les changements accidentels de réglage. La conception modulaire de la série 25A-AR se connecte à d’autres équipements de préparation d’air SMC.
Air Preparation / Clean Air Filters
SMC's air preparation (FRL) products offer a wide variety of filter, regulator, and lubricator units. Combination units include air filter regulator, air filter regulator mist separator, as well as ambient dryers, booster regulators, precision regulators, mist separators, and a wide range of accessories.
The 25A- series variations are designed using material compatible with secondary battery applications and are able to be used in low dew point environments. The variations eliminate copper (Cu) and zinc (Zn) material where possible, making them compatible with secondary battery manufacturing for electronics, automotive, and other vehicle types.
Air Dryer
Designed for convenient point of use drying without the need for electrical power, membrane dryers utilize hollow fiber membranes to remove water vapor from compressed air. Permeable to water vapor but not air, the IDG series can achieve pressure dew points as low as -44°F (-42°C) and ISO 8573-1 moisture classes from 2 to 6. They have no moving parts, vibration, or heat discharge and contribute only a small amount of purge air to their operating environment. The IDG series is available as single units or conveniently assembled with necessary pre-filtration and optional pressure regulation.
The 25A- series variations are designed using material compatible with secondary battery applications and are able to be used in low dew point environments. The variations eliminate copper (Cu) and zinc (Zn) material where possible, making them compatible with secondary battery manufacturing for electronics, automotive, and other vehicle types.
Connecteurs
La série de connecteurs 25A de SMC comprend des raccords, des régulateurs de vitesse et des tubes conçus à l’aide de matériaux conformes aux applications de batteries secondaires et pouvant être utilisés dans des environnements à faible point de rosée. Les raccords sont disponibles en pouces et en tailles métriques, dans de nombreuses configurations. Les raccords One Touch et push-to-connect de SMC ne nécessitent aucun outil d’insertion de tube. Les fuites d’air ou de liquide sont évitées grâce à un joint d’ancrage innovateur. La tuyauterie pneumatique et d’autres fluides est disponible dans des tailles métriques de pouce et d’OD, dans diverses couleurs et matériaux pour résister aux environnements agressifs. Les régulateurs de vitesse SMC ont un large éventail d’applications et de spécialités telles que l’utilisation de la commande de vitesse des cylindres d’air à basse vitesse, et avec une pression résiduelle.
Appareils à vide
Les générateurs de vide et les ventouses font partie intégrante des systèmes industriels de cueillette et de mise en place des systèmes comme solutions de préhension. La gamme de générateurs de vide de SMC, également appelées éjecteurs, ont des variations qui incluent l’unité d’éjecteur simple, le collecteur, l’inline, et le générateur/tasse dans un. Les ventouses SMC sont modulaires et permettent une configuration personnalisée d’une multitude de tailles, de formes, de matériaux et d’adaptateurs de montage. Les options incluent les types de non-marquage, conformes à la FDA, les formes de tasse de varioius, les raccordements de boule-joint, et les tampons.
Les variantes de la série 25A sont conçues à l’aide de matériaux conformes aux applications de batteries secondaires et pouvant être utilisées dans des environnements à faible point de rosée. Les produits de soutien incluent des filtres à vide, des régulateurs et des capteurs de vide. Les produits standards sont exempts de cuivre (Cu) et de zinc (Zn).
Procédé de soupape
La série 25A- Process Valve de SMC est dotée de vannes à air pilote/solénoïde direct conçues à l’aide de matériaux conformes aux applications de batteries secondaires et pouvant être utilisées dans des environnements à faible point de rosée. Les matériaux corporels disponibles incluent la résine, l’aluminium, le laiton ou l’acier inoxydable.
*Produits standards: Les produits standard sont sans cuivre (Cu) et zinc (Zn).
Actionneurs électriques
Les actionneurs linéaires électriques peuvent pousser, tirer ou transférer des charges de travail différemment des actionneurs pneumatiques. Les actionneurs pneumatiques reposent sur des dispositifs relativement bruts tels que des coussins ou des amortisseurs en caoutchouc, des régulateurs de pression et des raccords limitant le débit au port pour contrôler leur mouvement. En revanche, un actionneur électrique utilise un moteur à commande électronique et une vis à billes pour fournir un profil de mouvement précis grâce à l’accélération, la vitesse et la décélération. De plus, le contrôleur peut intégrer plusieurs positions d’arrêt le long de la course de l’actionneur avec une grande précision et répétabilité.
Les variantes de la série 25A sont compatibles avec la fabrication de batteries secondaires pour l’automobile électronique et d’autres types de véhicules. Les objectifs de conception comprennent l’élimination des matériaux de cuivre (Cu) et de zinc (Zn) dans la mesure du possible et l’utilisation d’une graisse à faible point de rosée qui conserve la lubricité même à basse température de fabrication. Veuillez noter que des matériaux en cuivre et en zinc sont utilisés pour les moteurs, les câbles, les contrôleurs et les conducteurs.