- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Équipement hydraulique
Équipement hydraulique
SMC propose une variété de vérins hydrauliques disponibles en types compacts, à corps rond, JIS ou à tirants. La pression nominale varie de 3,5 MPa à 16 MPa. Les tailles d'alésage sont disponibles, selon la série, de 20 à 160. Des commutateurs automatiques sont disponibles sur la plupart des modèles.
L'unité air-hydro se compose d'un convertisseur et d'une unité de vannes intégrées de manière compacte. Il convertit la pression d'air en une pression hydraulique équivalente, et cette pression hydraulique est utilisée pour faire fonctionner un actionneur, résolvant ainsi le problème associé aux caractéristiques de compression de l'air.
Les filtres hydrauliques sont conçus pour être installés entre la pompe et le réservoir. Leur fonction principale est de protéger la pompe des contaminants.