Système de gestion de l'air (AMS)

 Système de gestion de l'air (AMS)

Durabilité - Maintenance basée sur l'état - Numérisation

 

  • Fonctionnalité de veille automatisée à court et à long terme pour économiser l'air.
  • Mesure constante de la pression, du débit et de la température de l'air comprimé.
  • Flux de données automatisé pour la détection des fuites et l'analyse des performances de l'air.
  • Utilisez le serveur OPC UA intégré et/ou choisissez Fieldbus Protocol.
  • Réglage électronique ou manuel de la pression.
  • Connexions M12 standards.
  • Ajoutez des capteurs supplémentaires via IO-Link et les entrées numériques.
  • Indice de protection IP65.
  • Air de qualité ISO réalisable avec la préparation d'air modulaire AC-D de SMC.
  • Réduisez le câblage grâce à une portée de transmission sans fil propriétaire sécurisée de 100 m.
  • Fonctionnalité de démarrage progressif.
  • Mécaniquement compatible avec les vannes d'évent de sécurité (Cat 4PLe).
  • 4 options de taille pour s'adapter à différentes machines couvrant 0 à 4 000 l/min et orifices de ¼" à 1".


Configurations du système de gestion de l'air