- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- Electrodistributeurs et embases
Electrodistributeurs et embases
SMC offre à commande directe Electrovanne à trois ports, le port 4, 5 port et adaptée à une application sans vide et le cuivre. électrovanne à action directe offre une grande vitesse, léger et haute performance de débit. La vanne fonctionne à des pressions de 0 psi à la pression nominale maximale et peut être configuré comme autonome ou dans l'embase. P>
SX
Développé avec la haute performance, série SMC SX10 la vanne à grande vitesse 2 ports est compact et léger. Le SX10 dispose également d'une 4W faible consommation d'énergie, 1200Hz à haute fréquence, et deux types de montage. Le SX 10 peut également réduire le travail d'installation avec l'utilisation du type de déconnexion rapide de montage. La série SX10 est conforme RoHS.
VV061
La série VV061 est une soupape à commande électromagnétique à 3 voies directe conçu pour 4 et 8 unités formant stations avec collecteur intégré compact, valve, carte de circuit imprimé, la base et les raccords qui forment une seule unité compacte. & Nbsp; modèle de série VV061 a une & nbsp; circuit d'économie d'énergie qui peut être utilisé pour un service continu à long terme. & nbsp; Cette unité est disponible avec raccord instantané ou bavure et un câble de connexion en option avec des longueurs de 300, 600 ou 1000 mm.
VV100
Série VV100 convient à la fois directe ou support de montage et peut également accueillir différentes tailles de tuyauterie, y compris nos raccords de 2 mm à une touche miniatures. L'économie d'énergie a également été considéré comme vannes individuelles peuvent être commandées avec un circuit d'économie d'énergie que chaque vanne peut être manuellement désactivé, l'entretien en toute sécurité est garantie.
V100
Client, recherchant un distributeur compact et léger pour des applications de process ou d’actionneur, disposent enfin du produit idéal. Grâce à ses efforts en recherche et développement, la société leader mondial SMC Pneumatics a lancé sa dernière série V100 – un des électrodistributeurs les plus avancés actuellement disponibles sur le marché. Conçu avec un circuit magnétique révolutionnaire et un cache extérieur, la construction sans machinerie et respectueuse de l’environnement de la série V100 permet d’augmenter la force de la bobine à 160%. Une économie d’énergie est en outre garantie grâce à la faible consommation progressive du distributeur. Le modèle standard V100 consomme seulement 0,35 W, soit 76% de moins que d’autres distributeurs comparables, et le modèle à faible consommation ne consomme que 0,1 W, ce qui permet d’économiser jusqu’à 93% d’énergie par rapport à d’autres produits existants. Disponible en versions à 3, 5, 6, 12 et 24 VDC, la largeur des produits de la série V100 est tout juste de 10 mm, tandis que leur hauteur et leur longueur sont respectivement de 24,7 et de 27 mm. Ils comptent probablement parmi les plus petits distributeurs pneumatiques actuellement disponibles. Ils pèsent à peine 12 g, assurent des débits compris entre 8,4 et 24 l/minute, et constituent une solution parfaite lorsque l’encombrement, les performances et le poids du composant sont essentiels.
S070
La série S070 est une série d'électrodistributeurs 2/2 et 3/2 à action directe super compacts satisfaisant les besoins en miniaturisation des appareils d'analyse, de l'appareillage médical et des équipements de fabrication des semi-conducteurs. La série S070 est extrêmement légère (5 g pour les unités à une seule vanne) et son bruit de fonctionnement est de 38 dB(A) maxi. Il est facile d'augmenter ou de diminuer le nombre de stations (embase associable). La largeur de la vanne est de 7 mm.
VQD
La série d'électrodistributeurs 4/2 et 4/3 à clapet et à commande directe VQD1000 offre une grande capacité de débit dans un corps compact et léger. Les applications du vide (jusqu'à -100 kPa) sont possibles. Aucun des composants des distributeurs VQD1000 en contact avec les fluides ne contient de cuivre. La série VQD offre un temps de réponse remarquablement stable et rapide.
VK
La série VK3000 est une série d'électrodistributeurs 5/2 et 5/3, à joint élastique et à clapet à commande directe. Il satisfait les caractéristiques sans cuivre car toutes les pièces en contact avec les fluides sont en matériaux sans cuivre. Une vanne compacte (largeur 18 x longueur 68 mm), le modèle VK3000 est disponible dans deux types de montage : en ligne ou sur embase.
Vermont
Large débit, compact. Faible consommation électrique. Idéal pour les applications du vide. 1 distributeur, 6 fonctions.(Raccordement libre) Le raccordement permet 6 fonctions différentes, telles que distributeur N.F., N.O., valve de coupure, sélecteur de circuit etc. Le distributeur à embase peut aisément passer de N.F. (normalement fermé) à N.O. (normalement ouvert) en tournant simplement la plaque de communication.
VS3
Series VS31 is a 3 port piloted solenoid valve that can be used with no lubrcation and dry air. Comes body ported, sub plate, or up to a 10 station aluminum manifold. Can be bracket mounted as a body ported valve. VS3135 and 45 boast a large CV up to 4.5.
VS4
VS4*10 is a 5 port piloted solenoid valve. Mountable on aluminum manifolds up to 10 stations or subplate. Available with a variety of four electrical entries and five voltages. An optional add on is a speed controller unit built in.