- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- Electrodistributeurs et embases
- VV061
VV061
La série VV061 est une soupape à commande électromagnétique à 3 voies directe conçu pour 4 et 8 unités formant stations avec collecteur intégré compact, valve, carte de circuit imprimé, la base et les raccords qui forment une seule unité compacte. & Nbsp; modèle de série VV061 a une & nbsp; circuit d'économie d'énergie qui peut être utilisé pour un service continu à long terme. & nbsp; Cette unité est disponible avec raccord instantané ou bavure et un câble de connexion en option avec des longueurs de 300, 600 ou 1000 mm.
VV061, 3 Port, à commande directe, Electrovanne
La série VV061 est une soupape à commande électromagnétique à 3 voies directe conçu pour 4 et 8 unités formant stations avec collecteur intégré compact, valve, carte de circuit imprimé, la base et les raccords qui forment une seule unité compacte. & Nbsp; modèle de série VV061 a une & nbsp; circuit d'économie d'énergie qui peut être utilisé pour un service continu à long terme. & nbsp; Cette unité est disponible avec raccord instantané ou bavure et un câble de connexion en option avec des longueurs de 300, 600 ou 1000 mm.- Electrodistributeur 3/2 voies compact à commande directe.
- Plage de pression d'utilisation: 0~0.7MPa (standard) et 0~0.3MPa (Type à débit élevé).
- Étanche à la poussière.
- Conforme CE.
- Sélection de raccord instantané ou raccord cannelé.