capteurs
Les capteurs et commutateurs industriels, parfois appelés transducteurs, installés dans l'espace d'automatisation de l'usine peuvent fournir un retour d'information essentiel sur la machine. Ils peuvent surveiller l'état Marche/Arrêt, confirmer le fonctionnement dans une plage optimale ou mesurer le fonctionnement en temps réel, par ex. pression ou débit.
Les capteurs et commutateurs industriels peuvent se connecter à un API ou à un autre contrôleur central via un bus de terrain ou une liaison IO pour améliorer le dépannage en réduisant le temps de diagnostic. Les capteurs peuvent également devenir la source de données pour fournir de meilleures analyses prédictives faisant partie intégrante de l'Internet des objets industriel (ll0T) ou de l'industrie 4.0, tout en augmentant potentiellement la sécurité des travailleurs.
Les variantes de la série 25A sont conçues à l'aide de matériaux compatibles avec les applications de batterie secondaire et peuvent être utilisées dans des environnements à faible point de rosée. Les variations éliminent le cuivre (Cu) et le zinc (Zn) dans la mesure du possible, ce qui les rend compatibles avec la fabrication de batteries secondaires pour l'électronique, l'automobile et d'autres types de véhicules.
Capteur de pression
SMC propose une gamme de dispositifs de surveillance de la pression pour répondre aux diverses exigences d'application de notre clientèle.
Capteur de débit
Les capteurs de débit d'air fournissent des informations de débit instantanées pour l'alimentation en air comprimé de vos applications. p>