- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Communication industrielle
- Capteurs et commutateurs
Capteurs et commutateurs
Les capteurs et interrupteurs industriels compatibles IO-Link installés dans l’espace d’automatisation d’usine peuvent fournir une rétroaction essentielle de la machine. Ils peuvent surveiller l’état marche/arrêt, confirmer le fonctionnement dans une plage optimale ou mesurer le fonctionnement en temps réel de la pression ou du débit.
ISE20B-L, capteur de pression, IO-Link Compatible
Série ISE20B-L est un capteur de pression numérique de haute précision en charge le protocole de communication IO-Link. & Nbsp; Lorsqu'il est associé à un maître IO-Link, les valeurs mesurées et les paramètres sont accessibles depuis l'écran IHM d'un automate. & Nbsp; ISE20B-L intègre la version IO-Link 1.1 et la vitesse COM2. & Nbsp; les données de traitement 16-bit comprend 2 sorties de commutation, un bit de diagnostic, et 13 bits pour la valeur de pression mesurée, des caractéristiques standard supplémentaires incluent un indice de protection IP65, et 3 boutons de réglage manuel. & nbsp; Paramètres et valeurs de mesure sont visibles au niveau du dispositif 3 sur un écran, l'affichage 3 couleurs. & Nbsp; L'écran principal affiche la valeur mesurée actuelle en rouge ou vert, tandis que deux sous-écrans peuvent afficher l'étiquette de réglage et sa valeur numérique en orange. & Nbsp; Temps de retard pour la sortie de commutation peut être aussi bref que 1,5 ms,
- 3 modes de réglage manuels: sélection en 3 étapes, simple, fonction li>
- 5 unités de pression: MPa, kPa, kgf / cm2, bar, psi li>
- 1 sortie de commutation (sélectionnable NPN ou PNP) li>
- M5 femelle, R1 / 8 mâle, ou 1/8 NPT mâle port li>
- Options de montage du support ou du panneau li>
- Certifications: CE, RoHS li> ul>
ZSE20B (F) -L, capteur de pression, IO-Link Compatible
La série ZSE20B (F) est un aspirateur numérique à haute precisiion ou pressostat composé supportant le protocole de communication IO-Link .. & nbsp; Lorsqu'il est associé à un maître IO-Link, les valeurs et les paramètres mesurés sont accessibles depuis l'écran IHM de l'automate. & Nbsp; ZSE20B (F) -L intègre la version vitesse IO-Link 1.1 et COM2 & nbsp;. les données de traitement 16-bit comprend 2 sorties de commutation, un bit de diagnostic, et 13 bits pour la valeur de pression mesurée. & nbsp; caractéristiques de série comprennent un indice de protection IP65 et 3 boutons de réglage manuel. & nbsp; Paramètres et valeurs de mesure sont visibles au niveau du dispositif 3 sur un écran, l'affichage 3 couleurs. & Nbsp; L'écran principal affiche la valeur mesurée actuelle en rouge ou vert, tandis que deux sous-écrans peuvent afficher l'étiquette de réglage et sa valeur numérique en orange. & Nbsp;
- 3 modes de réglage manuels: sélection en 3 étapes, simple, fonction li>
- 7 unités de pression: MPa, kPa, kgf / cm2, bar, psi, inHg, mmHg li>
- 1 sortie de commutation (sélectionnable NPN ou PNP) li>
- M5 femelle, R1 / 8 mâle ou 1/8 NPT li>
- Options de montage du support ou du panneau li>
- Certifications: CE, RoHS li> ul>
ISE20B-L, capteur de pression, IO-Link Compatible
Série ISE20B-L est un capteur de pression numérique de haute précision en charge le protocole de communication IO-Link. & Nbsp; Lorsqu'il est associé à un maître IO-Link, les valeurs mesurées et les paramètres sont accessibles depuis l'écran IHM d'un automate. & Nbsp; ISE20B-L intègre la version IO-Link 1.1 et la vitesse COM2. & Nbsp; les données de traitement 16-bit comprend 2 sorties de commutation, un bit de diagnostic, et 13 bits pour la valeur de pression mesurée, des caractéristiques standard supplémentaires incluent un indice de protection IP65, et 3 boutons de réglage manuel. & nbsp; Paramètres et valeurs de mesure sont visibles au niveau du dispositif 3 sur un écran, l'affichage 3 couleurs. & Nbsp; L'écran principal affiche la valeur mesurée actuelle en rouge ou vert, tandis que deux sous-écrans peuvent afficher l'étiquette de réglage et sa valeur numérique en orange. & Nbsp; Temps de retard pour la sortie de commutation peut être aussi bref que 1,5 ms,
- 3 modes de réglage manuels: sélection en 3 étapes, simple, fonction li>
- 5 unités de pression: MPa, kPa, kgf / cm2, bar, psi li>
- 1 sortie de commutation (sélectionnable NPN ou PNP) li>
- M5 femelle, R1 / 8 mâle, ou 1/8 NPT mâle port li>
- Options de montage du support ou du panneau li>
- Certifications: CE, RoHS li> ul>
ISE70/71, Pressostat numérique à affichage tricolore pour l'air
Cette nouvelle génération capteur de pression ISE70 fournit des valeurs quantitatives continues, ainsi que des sorties numériques commutées lorsque les points de consigne de pression sont remplies. Ce capteur est également compatible IO-Link. l'information de capteur, telles que l'identité, l'état fonctionnel, la connexion par câble, et des valeurs de courant ou de commutation peut être réglée ou contrôlée à distance si un maître IO-Link, et connecté à un réseau de bus de terrain. Le ISE70 est conçu pour les environnements abusifs qui peuvent également inclure du liquide de refroidissement éclaboussé, des lubrifiants ou la saleté. Electronics sont emballés dans un boîtier métallique, tandis que le raccord de tuyauterie est une patte robuste avec des filets femelles, qui protègent en même temps le capteur contre les collisions accidentelles avec d'autres objets dans la zone. Une face d'affichage lisse avec des boutons de type membrane permet d'éviter la contamination du gravier et des résidus collants qui pourraient obstruer ou de la confiture soulevée boutons en caoutchouc. L'écran est incliné et peut tourner 336 degrés, pour permettre une lecture facile quand il est monté de manière indirecte. L'écran principal affiche les valeurs instantanées en rouge ou vert, tandis que le réglage de l'écran secondaire apparaissent en orange. Les indicateurs de commutateur également lorsque la lumière des points de consigne sont atteints. p>
- Affichage angulaire.
- Affichage rotatif.
- 3 modes de réglage.
- Compatible IO-Link.
- Plage de pression: 0 à 1.6 MPa.
ZSE20B (F) -L, capteur de pression, IO-Link Compatible
La série ZSE20B (F) est un aspirateur numérique à haute precisiion ou pressostat composé supportant le protocole de communication IO-Link .. & nbsp; Lorsqu'il est associé à un maître IO-Link, les valeurs et les paramètres mesurés sont accessibles depuis l'écran IHM de l'automate. & Nbsp; ZSE20B (F) -L intègre la version vitesse IO-Link 1.1 et COM2 & nbsp;. les données de traitement 16-bit comprend 2 sorties de commutation, un bit de diagnostic, et 13 bits pour la valeur de pression mesurée. & nbsp; caractéristiques de série comprennent un indice de protection IP65 et 3 boutons de réglage manuel. & nbsp; Paramètres et valeurs de mesure sont visibles au niveau du dispositif 3 sur un écran, l'affichage 3 couleurs. & Nbsp; L'écran principal affiche la valeur mesurée actuelle en rouge ou vert, tandis que deux sous-écrans peuvent afficher l'étiquette de réglage et sa valeur numérique en orange. & Nbsp;
- 3 modes de réglage manuels: sélection en 3 étapes, simple, fonction li>
- 7 unités de pression: MPa, kPa, kgf / cm2, bar, psi, inHg, mmHg li>
- 1 sortie de commutation (sélectionnable NPN ou PNP) li>
- M5 femelle, R1 / 8 mâle ou 1/8 NPT li>
- Options de montage du support ou du panneau li>
- Certifications: CE, RoHS li> ul>
D-MP, Détecteur de position pour actionneur
capteur de position de course de l'actionneur est une sortie analogique sur toute la longueur de la course. & Nbsp; Le D-MP est disponible dans quatre plages de mesure. & Nbsp; L'appareil est compatible IO-Link. P>
- Gammes de mesure: 25mm, 50mm, 100mm et 200mm li>
- Peut être utilisé avec les séries de cylindres MB, CQ2, MGP, CXSJ, CP96, C96 et C55 li>
- Compatible avec IO-Link li>
- Un signal de sortie analogique de 0 à 10 VDC et de 4 à 20 mA est sélectionnable li>
- La sortie du signal peut être inversée li>
- L'unité comprend un pavé d'apprentissage pour régler les ajustements li>
- 3 options de fils (fil libre, M8-4pin et M12-4) li> ul>
PF3W7-L, le débit d'eau numérique capteur, IO-Link, affichage 3-Color 2-écran, IP65, LPM 0,5 à 250
Les applications où il est nécessaire de contrôler en permanence le débit de l'eau de nettoyage ou réfrigérée disposent à présent de la solution parfaite avec le lancement de la nouvelle Série PF3W de Débitmètres numériques par le leader mondial des systèmes pneumatiques SMC. Cette série a été conçue sur la base de la gamme de débitmètres PF2W de SMC particulièrement bien accueillie, et nos ingénieurs de R+D ont notablement amélioré le niveau de ces débitmètres en soignant leur design et leur performance de service. Selon le modèle sélectionné, la nouvelle Série PF3W est à présent plus petite de 40% en volume par rapport à la gamme précédente ; elle permet par conséquent de réduire l'encombrement du raccordement et d'accroître la souplesse. Conçus pour travailler avec des fluides jusqu'à 90ºC, ces détecteurs sont équipés d'un capteur de température intégré pour que le débit et la température du fluide puissent être efficacement contrôlés en même temps. Selon les ingénieurs SMC, les pertes de pression ont également été réduites par rapport à la gamme précédente et la nouvelle série PF3W peut également être utilisée avec glycol d'éthylène, ce qui permet à ces détecteurs d'être utilisés idéalement dans les applications de réfrigération. Les autres améliorations sont notamment l'ajout de deux écrans à affichage numérique tricolore, qui peuvent également pivoter dans les sens horaire et antihoraire et permettre ainsi une meilleure visibilité de l'affichage pendant le travail. Disponible sans lubrification et avec sortie analogique au besoin, la nouvelle Série PF3W est conforme aux normes de protection IP65 et aux normes RoHS et CE.- gammes de débit (lpm): 0,5-4, 2-16, 5-40, 10-100 li>
- tailles de tuyauterie (Rc, NPT ou G): 3/8, 1 / 2, 3/4, 1 li>
- plage de température (° C): 0 à 90 li>
- Précision (flux): ± 3% EM li>
- Répétabilité ( débit) ± 2% FS li>
- Précision (température): ± 5% FS li> ul>
PF3WR, capteur de débit numérique collecteur, IO-Link, retour à distance, 0,5-40 LPM
Les applications où il est nécessaire de contrôler en permanence le débit de l'eau de nettoyage ou réfrigérée disposent à présent de la solution parfaite avec le lancement de la nouvelle Série PF3W de Débitmètres numériques par le leader mondial des systèmes pneumatiques SMC. Cette série a été conçue sur la base de la gamme de débitmètres PF2W de SMC particulièrement bien accueillie, et nos ingénieurs de R+D ont notablement amélioré le niveau de ces débitmètres en soignant leur design et leur performance de service. Selon le modèle sélectionné, la nouvelle Série PF3W est à présent plus petite de 40% en volume par rapport à la gamme précédente ; elle permet par conséquent de réduire l'encombrement du raccordement et d'accroître la souplesse. Conçus pour travailler avec des fluides jusqu'à 90ºC, ces détecteurs sont équipés d'un capteur de température intégré pour que le débit et la température du fluide puissent être efficacement contrôlés en même temps. Selon les ingénieurs SMC, les pertes de pression ont également été réduites par rapport à la gamme précédente et la nouvelle série PF3W peut également être utilisée avec glycol d'éthylène, ce qui permet à ces détecteurs d'être utilisés idéalement dans les applications de réfrigération. Les autres améliorations sont notamment l'ajout de deux écrans à affichage numérique tricolore, qui peuvent également pivoter dans les sens horaire et antihoraire et permettre ainsi une meilleure visibilité de l'affichage pendant le travail. Disponible sans lubrification et avec sortie analogique au besoin, la nouvelle Série PF3W est conforme aux normes de protection IP65 et aux normes RoHS et CE.- gammes de débit (lpm): 0,5-4, 2-16, 5-40 li>
- tailles de ports (Rc, NPT, G): 3/8, 1/2, 3 / 4 (plage de débit dépendant) li>
- Température nominale: 0-90 & deg; C li>
- Options de sortie: PNP / NPN, 1-5 V, 4-20 mA li>
- Précision : & plusmn; 3% FS (écran, analogique out); & Plusmn; 5% FS (capteur de température) li>
- Reproductibilité: & plusmn; 2% FS li> ul>
PF3WS, capteur de débit numérique collecteur, alimentation à distance, 0,5-40 LPM
Les applications où il est nécessaire de contrôler en permanence le débit de l'eau de nettoyage ou réfrigérée disposent à présent de la solution parfaite avec le lancement de la nouvelle Série PF3W de Débitmètres numériques par le leader mondial des systèmes pneumatiques SMC. Cette série a été conçue sur la base de la gamme de débitmètres PF2W de SMC particulièrement bien accueillie, et nos ingénieurs de R+D ont notablement amélioré le niveau de ces débitmètres en soignant leur design et leur performance de service. Selon le modèle sélectionné, la nouvelle Série PF3W est à présent plus petite de 40% en volume par rapport à la gamme précédente ; elle permet par conséquent de réduire l'encombrement du raccordement et d'accroître la souplesse. Conçus pour travailler avec des fluides jusqu'à 90ºC, ces détecteurs sont équipés d'un capteur de température intégré pour que le débit et la température du fluide puissent être efficacement contrôlés en même temps. Selon les ingénieurs SMC, les pertes de pression ont également été réduites par rapport à la gamme précédente et la nouvelle série PF3W peut également être utilisée avec glycol d'éthylène, ce qui permet à ces détecteurs d'être utilisés idéalement dans les applications de réfrigération. Les autres améliorations sont notamment l'ajout de deux écrans à affichage numérique tricolore, qui peuvent également pivoter dans les sens horaire et antihoraire et permettre ainsi une meilleure visibilité de l'affichage pendant le travail. Disponible sans lubrification et avec sortie analogique au besoin, la nouvelle Série PF3W est conforme aux normes de protection IP65 et aux normes RoHS et CE.- gammes de débit (lpm): 0,5-4, 2-16, 5-40 li>
- tailles de ports (Rc, NPT, G): 3/8, 1/2, 3 / 4 (plage de débit dépendant) li>
- Température nominale: 0-90 & deg; C li> ul>
ISA3-L, capteur numérique Gap, 2 écran 3 couleurs, IP67 avec IO-Link
Le ISA3-L est une version compatible IO-Link de fracture numérique ISA3 SMC checker. Un vérificateur d'écart utilise une pression d'air pour vérifier la présence et à proximité d'une pièce à travailler. Les applications comprennent la confirmation de placement de la matière première avant l'usinage ou d'autres opérations de fabrication, ou l'assise d'un composant dans un dispositif de serrage ou de fixation pour déclencher la prochaine séquence d'assemblage. ISA3-L comprend des fonctionnalités telles que 2 capteurs détectent l'offre et la pression de sortie, pour aider à déterminer si, et si cela est un sabot. Type de commutation NPN ou PNP est sélectionnable par voie électronique. Le sous-écran a été divisé en 2 écrans pour afficher plus d'informations ou d'une résolution plus fine. La limite inférieure de la plage de réglage peut être étendu à zéro. communication IO-Link étend la fonctionnalité. la taille de l'écart, la fourniture et la pression de sortie sont disponibles sous forme d'entiers de 16 bits. 6 bits et les paramètres du moniteur 2 sorties de commutation. 2 bits supplémentaires sont disponibles pour la pression et le diagnostic d'erreur. Les paramètres peuvent être stockés par le maître IO-Link pour copier automatiquement lors du remplacement ou le déploiement de multiples. ISA3-L est CE et RoHS, avec un indice de protection IP67. P>
- Plage de distance nominale : 0.01 à 0.30 mm.
- Répétitivité : 5 µm max. (ISA3-FL).
- Sortie : IO-Link ou 2 sorties NPN/PNP.
- IP67.
- Débit d'air consommé : 5 l/min. max. (ISA3-FL).
PSE200A, Moniteur de capteur de pression numérique multicanal, 3 écrans 3 couleurs, 4 entrées/5 sorties, IP65, IO-Link
PSE200A is a pressure sensor monitor with an informative, easy to read 3-screen, 3-color display. Connect 1 to 4 PSE series remote pressure sensors, then select a channel to view the sensor’s measured value on the main screen. Alternately, the range input function can scale any 1-5V signal from another sensor type to a display value from -1500 to 1500. View a variety of secondary data on the sub-screens, including switch set point value, level meter, character string for labeling and more. Check differential pressure between CH1-CH2, or CH3-CH4. Additional functions include anti-chatter, error codes, power saving, key lock, security code and others. This monitor is also IO-Link compatible for viewing measured values, diagnostics, and switch output status of all channels. Internal hardware and applied pressure errors can also be indicated. Parameters set on the monitor can be reset by the IO-Link master if a new monitor replaces a damaged or failed one. PSE200A is CE and RoHS compliant, with an IP65 front face when panel mounted (IP40 otherwise).
- 12 plages de pression sélectionnables, ainsi que des gammes utilisateur personnalisées
- Entrée analogique, capteur (DC) : 1-5V ou 4-20mA
- Sortie analogique, moniteur (DC) : 1-5V ou 4-20mA
- 10 unités de pression: Pa, kPa, Ma, kgf/cm2, mbar, bar, psi, inHg, mmHg, mmH20
- Acuuracy de l'affichage : 0,5 % de la
- La répétitif de l'affichage : 0,1 % de la
PF2M7, capteur de débit d'air numérique avec liaison E/S, affichage bicolore, IP40, 0,01-200 Lpm
PF2M7 is a digital flow sensor compatible with air, nitrogen, argon or carbon dioxide. PF2M7 refreshes the legacy PFM7 with several enhancements. The thermal sensor is protected in a bypass flow path to reduce contact with moisture and contaminants, avoiding accuracy deterioration and damage. Dimensions and weight have been reduced, especially beneficial when installed on moving tooling. Finally, current consumption has been reduced by 36%. The LCD 4-digit display can be red or green, changing when a set point is reached. Options include cable connector type, a manual flow adjustment valve, and panel or bracket mounts. Push to connect fittings or threaded ports align the fluid supply line in a straight configuration, or from the rear/bottom. Output options include two switch signals, one switch with an analog signal, or IO-Link. PF2M7 is IP40 rated, and meets RoHS and CE standards.
- Flow ranges (lpm): 0.01-1, 0.02-2, 0.05-5, 0.1-10, 0.3-25, 0.5-50, 1-100, 2-200
- Fitting sizes (mm): Rc1/8, NPT1/8, G1/8, Rc1/4, NPT1/4, ø4, ø6, ø8, ø1/4
- Rated pressure range (MPa): -0.07 to 0.75
- Output options: IO-Link, NPN/PNP, 1-5V, 0-10V, 4-20mA
- Accuracy: ±3% F.S.
- Repeatability: ±1% F.S.
- X300 Made to Order option: Low dust generation and SUS304 wetted parts for cleanroom