ISA3-L, capteur numérique Gap, 2 écran 3 couleurs, IP67 avec IO-Link

Le ISA3-L est une version compatible IO-Link de fracture numérique ISA3 SMC checker. Un vérificateur d'écart utilise une pression d'air pour vérifier la présence et à proximité d'une pièce à travailler. Les applications comprennent la confirmation de placement de la matière première avant l'usinage ou d'autres opérations de fabrication, ou l'assise d'un composant dans un dispositif de serrage ou de fixation pour déclencher la prochaine séquence d'assemblage. ISA3-L comprend des fonctionnalités telles que 2 capteurs détectent l'offre et la pression de sortie, pour aider à déterminer si, et si cela est un sabot. Type de commutation NPN ou PNP est sélectionnable par voie électronique. Le sous-écran a été divisé en 2 écrans pour afficher plus d'informations ou d'une résolution plus fine. La limite inférieure de la plage de réglage peut être étendu à zéro. communication IO-Link étend la fonctionnalité. la taille de l'écart, la fourniture et la pression de sortie sont disponibles sous forme d'entiers de 16 bits. 6 bits et les paramètres du moniteur 2 sorties de commutation. 2 bits supplémentaires sont disponibles pour la pression et le diagnostic d'erreur. Les paramètres peuvent être stockés par le maître IO-Link pour copier automatiquement lors du remplacement ou le déploiement de multiples. ISA3-L est CE et RoHS, avec un indice de protection IP67.

  • Plage de distance nominale : 0.01 à 0.30 mm.
  • Répétitivité : 5 µm max. (ISA3-FL).
  • Sortie : IO-Link ou 2 sorties NPN/PNP.
  • IP67.
  • Débit d'air consommé : 5 l/min. max. (ISA3-FL).
ISA3-L, capteur numérique Gap, 2 écran 3 couleurs, IP67 avec IO-Link
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Plage de distance nominale Configuration Status
Orifice Configuration Status
Unités Configuration Status
Stations Configuration Status
câble Configuration Status
Fixation Configuration Status
Unité de contrôle Configuration Status
Électrodistributeur 2/2 tensión nominale Configuration Status