- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Cobot Gripping Solutions
- Electric Gripper
Electric Gripper
Electric Gripper solutions for Collaborative Robots (Cobot)
LEHZ, Pinces électriques, 2 doigts, Compact
Le LEHZ est la pince électrique le plus courant, avec le plus tailles. Le moteur entraîne une vis de coulisseau couplé à un ensemble de levier. Les leviers ouvrir et fermer les doigts, qui suivent un guide linéaire pour l'alignement et la stabilité. Les doigts étroits sont de 12 à 36 mm de long, avec plusieurs dispositifs de montage d'outil en option. Une option de doigt à plat est également disponible.- Tailles de corps: 10, 16, 20, 25, 32, 40
- Option de moteur compact disponible: 10, 16, 20, 25
- Plage de course: 4 à 30 mm
- Gamme de force de serrage: 2 à 210 N
- 3 options de montage des doigts pour un outillage personnalisé
- Vis de réglage manuel pour déplacer les doigts hors tension LI> UL>