- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Elimination élect. Statique
- Ioniseurs de ventilateur
Ioniseurs de ventilateur
Contrairement aux types de barre ou de la buse, ce ioniseur du ventilateur ne nécessite pas d'alimentation en air pneumatique. & Nbsp; Le ventilateur aspire l'air ambiant, puis ionise l'air avec quatre électrodes situées autour du périmètre de la décharge; & nbsp grill. & Nbsp; Le ventilateur peut être branché sur une alimentation électrique de la machine 24VCC, ou utiliser l'adaptateur facultatif 120V AC. & Nbsp; Le petit facteur de forme adapte bien au montage enceinte, ou sélectionner le support de montage de paillasse gratuitement. & Nbsp; positionnement p>
IZF10, Type de ventilateur ioniseur
Le IZF10 est ioniseur compact du ventilateur de SMC. L'ioniseur émet des ions de fan statique en éliminant en utilisant l'air ambiant, lorsque approprié pour une alimentation en air est peu pratique ou indisponible. La zone de traitement peut être jusqu'à 1200mm / 47 loin. Le ventilateur est actionné par un commutateur de puissance, avec un potentiomètre de réglage d'équilibre des ions dans le dos. Disponible avec un faible niveau de bruit ou d'un ventilateur d'élimination statique rapide. P>
- Balance ionique à +/- 13V
- Fonctionne à partir de 24VDC ou avec un adaptateur secteur
- La parenthèse disponible permet le pivotement et la stabilité pour le placement de bureau
- Détecteur de contamination d'aiguille d'électrode intégré
- Alarme d'erreur haute tension intégrée li> ul>
IZF10R, petit ventilateur ioniseur w / débit d'air Fonction
Le IZF10R partage la même taille du ventilateur et ± équilibre ionique 13V avec le IZF10, avec deux nouvelles fonctionnalités. Un nouveau bouton de réglage du ventilateur à 4 vitesses est ajoutée, y compris une plus élevée et une vitesse inférieure pour la neutralisation plus rapide et une plus grande gamme, ou un fonctionnement plus silencieux. En plus de la sortie élevée de commutation de courant / de tension élevée, un deuxième signal de sortie indique quand l'émetteur de maintenance est nécessaire. Ces sorties jumeler avec des LED sur le panneau de commande indiquant les mêmes conditions. Un interrupteur d'alimentation et un dispositif de réglage d'équilibre ionique complètent les commandes. P>
- Émetteurs de tungstène pour une durée de vie plus longue que l'acier inoxydable
- Le protecteur de ventilateur amovible permet le nettoyage de l'émetteur
- Émetteurs remplaçables en fin de vie
- Peut être alimenté par un câble 24VDC avec E / S, ou un adaptateur 120VAC
- Le support disponible est monté sur la machine ou se tient librement sur le banc Le
- support inclut des fentes de pivot et d'inclinaison pour optimiser la zone de traitement
- LED: Alimentation (orange / vert), Erreur (rouge), Maintenance (vert) li> ul>
IZF21/31, Ioniseur, Type ventilateur
Les IZF21 / 31 fans offrent des performances leader sur le marché, la fonctionnalité, la taille et les accessoires. Traiter une superficie de 2' x 8' , la neutralisation statique aussi rapidement que 0,5 s, tout en réalisant un équilibre ± 5V. 8 émetteurs fournissent une sortie ionique élevée, et d'inverser la polarité chaque fois que l'alimentation est fourni, ce qui augmente la durabilité. Les contrôles comprennent un interrupteur d'alimentation, réglage du ventilateur 10 vitesse et de réglage de l'équilibre ionique. 4 LED rouge / vert 10 communiquent des conditions normales et d'alarme. Les accessoires comprennent un filtre, et le filtre d'émetteur automatique, un déflecteur réglable, et une cartouche remplaçable d'émetteur. P>
- Slim épaisseur du corps 40mm li>
- Surveillance continue de la contamination des émetteurs li>
- Le capteur intégré surveille la tension de décalage li>
- 7 alarmes peuvent être signalées par quatre LED bicolores (rouge, vert) LI>
- LED visibles de deux directions - frontale et inférieure LI>
- 2 entrées: arrêt de l'ioniseur et démarrage du nettoyeur (accessoire requis) LI>
- 2 sorties: signal d'erreur et maintenance de l'émetteur nécessaires LI>
- Peut être alimenté par un câble 24VDC avec E / S, ou un adaptateur 120VAC LI> ul>
IZF10 / IZS40, adaptateur secteur
Adaptateur secteur pour la série IZF10 et IZS40 ioniseurs. Option avec ou sans cordon d'alimentation. Note:. NotCompatible avec IZS41 / 42 p>
- Adaptateur secteur pour les séries IZF10 et IZS40
- Cordon d'alimentation CA en option
- Remarque: NON compatible avec IZS41 / 42 li> ul>
IZF10, support de montage
Support de fixation pour la série IZF10 Fan Ionizers p>
- Equerre de fixation pour ioniseurs de ventilateurs série IZF10
- Comprend le matériel de montage li> ul>