- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Elimination élect. Statique
- Ioniseurs de ventilateur
- IZF10, Type de ventilateur ioniseur
IZF10, Type de ventilateur ioniseur
Le IZF10 est ioniseur compact du ventilateur de SMC. L'ioniseur émet des ions de fan statique en éliminant en utilisant l'air ambiant, lorsque approprié pour une alimentation en air est peu pratique ou indisponible. La zone de traitement peut être jusqu'à 1200mm / 47 loin. Le ventilateur est actionné par un commutateur de puissance, avec un potentiomètre de réglage d'équilibre des ions dans le dos. Disponible avec un faible niveau de bruit ou d'un ventilateur d'élimination statique rapide. P>
- Balance ionique à +/- 13V
- Fonctionne à partir de 24VDC ou avec un adaptateur secteur
- La parenthèse disponible permet le pivotement et la stabilité pour le placement de bureau
- Détecteur de contamination d'aiguille d'électrode intégré
- Alarme d'erreur haute tension intégrée li> ul>