- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Elimination élect. Statique
- Desktop Box Chiffon
- ZVB, Ioniseur extracteur
ZVB, Ioniseur extracteur
Le ZVB est un dispositif de nettoyage pour des pièces de petites et moyennes sensibles à l'adhérence de la poussière et statique induite statique. Il combine trois fonctions - neutralisation statique, élimination des poussières, et la collecte de la poussière. L'opération commence quand une partie pénètre dans la surface, et est détectée par un capteur photoélectronique. élimination statique et la collecte de la poussière sous vide commencent immédiatement, suivi d'un soufflage d'air. La durée du traitement peut être sélectionné par un commutateur de réglage sur le panneau de commande. pièces convenables comprennent le verre optique, des matériaux moulés en résine, cartes de circuits imprimés et des dispositifs médicaux.
- Deux modèles disponibles: ZVB40 (ioniseur simple) = 210 W x 297 D x 351 H (mm), ZVB40 (double ioniseur) = 400 W x 384 D x 390 H (mm) LI>
- Elimination de l'électricité statique réalisée par un ioniseur de buse IZN10 LI>
- Neutralisation statique en 1 seconde ou moins LI>
- La balance d'ions est ± 10V FONT> SPAN> LI>
- Les accessoires comprennent le tuyau d'échappement, le sac à poussière et l'adaptateur secteur FONT> LI> UL>
P>
- Les accessoires comprennent le tuyau d'échappement, le sac à poussière et l'adaptateur secteur FONT> LI> UL>