- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Elimination élect. Statique
- Ioniseurs de ventilateur
- IZF21/31, Ioniseur, Type ventilateur
IZF21/31, Ioniseur, Type ventilateur
Les IZF21 / 31 fans offrent des performances leader sur le marché, la fonctionnalité, la taille et les accessoires. Traiter une superficie de 2' x 8' , la neutralisation statique aussi rapidement que 0,5 s, tout en réalisant un équilibre ± 5V. 8 émetteurs fournissent une sortie ionique élevée, et d'inverser la polarité chaque fois que l'alimentation est fourni, ce qui augmente la durabilité. Les contrôles comprennent un interrupteur d'alimentation, réglage du ventilateur 10 vitesse et de réglage de l'équilibre ionique. 4 LED rouge / vert 10 communiquent des conditions normales et d'alarme. Les accessoires comprennent un filtre, et le filtre d'émetteur automatique, un déflecteur réglable, et une cartouche remplaçable d'émetteur. P>
- Slim épaisseur du corps 40mm li>
- Surveillance continue de la contamination des émetteurs li>
- Le capteur intégré surveille la tension de décalage li>
- 7 alarmes peuvent être signalées par quatre LED bicolores (rouge, vert) LI>
- LED visibles de deux directions - frontale et inférieure LI>
- 2 entrées: arrêt de l'ioniseur et démarrage du nettoyeur (accessoire requis) LI>
- 2 sorties: signal d'erreur et maintenance de l'émetteur nécessaires LI>
- Peut être alimenté par un câble 24VDC avec E / S, ou un adaptateur 120VAC LI> ul>