Tubes
SMC fabrique un tube de résine fluorée pour une utilisation dans des environnements impliquant des températures élevées et / ou des fluides corrosifs. tubes pneumatiques est également disponible dans un certain nombre d'autres matériaux à la fois avec et sans & nbsp; renforcement pour une utilisation dans les applications standard. Agencement SMC comportent un joint d'étanchéité de tube positif, tandis que le raccord est sous pression qui permet à un tube de polyuréthane à utiliser. p>
tube est disponible dans des tailles de 1/8" , 5/32" 3/16" , 1 / 4" , 16.5" , 3/8" et 1/2" . tailles de tubes métriques de 3,2, 4, 6, 8, 10, 12 et 16 mm sont disponibles. p>
Tube polyuréthane
SMC's series of polyurethane tubing is manufactured from Polyether resin, insuring the longest possible tube life due to its immunity to hydrolysis. Series TIUB inch size tubing is available in 8 "quick ship" colors, in standard stocked lengths of 66ft, 100ft, 500ft, 1000ft and 1640ft. There are 21 additional standard colors to suit special needs.
Tube polyamide
métrique et la taille du pouce tube en nylon, série pour l'air est en général disponible en standard en noir ou blanc, 20 rouleaux de compteur. couleurs et tailles de rouleau supplémentaires sont disponibles sur demande. p>
Tuyauterie résistant aux étincelles
Résistance à la flamme à double tube de couche est adapté pour la tuyauterie d'air et de l'eau dans des environnements où des étincelles de soudage par points, etc., peuvent être un problème. La conception à double couche utilise une résine résistant à la flamme (équivalente à la norme UL-94 V-0) pour la couche externe. P>
Tuyauterie en résine fluorée
tube fluoropolymère haute pureté est disponible en standard dans les tailles métriques et en pouces & nbsp;. Ces séries a une excellente résistance à la corrosion, compatible avec des produits chimiques tels que les acides, les bases et l'eau ultrapure & nbsp;. P>
Tube polyoléfine
La série de tubes propre est constitué d'un tube de polyoléfine (TPH), et un tube de polyoléfine souple (TPS). Les deux sont disponibles en six couleurs différentes et disponibles en paquets de 20 m ou 100 m. P>
Porter tubes résistant
Résistant à l'usure & nbsp; série tube a été conçu pour réduire l'abrasion du mouvement de glissement. Ce matériau de polyuréthane spécial est très similaire à celle de polyuréthane régulière et maintient encore un petit rayon de courbure. Piping heures de travail peuvent être réduits avec la capacité du TUZ à intégrer dans des espaces de tuyauterie étroits. P>
Tubes Contrôle de l'humidité
La série IDK de SMC est un tube de contrôle de l'humidité. & Nbsp; Condensation dans un système pneumatique provoquerait une défaillance de fonctionnement et affecter la vie de & nbsp; & nbsp équipement pneumatique. Le IDK empêche la condensation dans les petits cylindres, les pinces d'air, et des vannes d'air à commande par diffusion de vapeur d'eau dans la tuyauterie à l'extérieur avant d'être condensée. & Nbsp; p>
Tubes en polyéthylène
SMC's PEAPP series of polyethylene tubing is manufactured from linear low density resin for excellent environmental stress crack resistance. This economical, lightweight material has excellent chemical resistance. It is available in six primary colors and lengths of 100, 250, 500 and 1,000 ft. depending on size.
Antistatic Tubing
SMC’s TAS and TUS antistatic tubing is conductive tubing designed to ground out static. Both series work in conjunction with our KA series fittings and semi-conductive vacuum cups to create a complete a complete system to prevent damage to electronic parts.