- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Connecteurs
- Tubes
- Tube polyamide
Tube polyamide
métrique et la taille du pouce tube en nylon, série pour l'air est en général disponible en standard en noir ou blanc, 20 rouleaux de compteur. couleurs et tailles de rouleau supplémentaires sont disponibles sur demande. p>
AIT
Les tubes en nylon de la série TIA pour l'air, dont les diamètres sont exprimés en pouces, sont disponibles en standard en noir, blanc et en rouleaux de 20 mètres. Des couleurs supplémentaires et d'autres longueurs de rouleaux sont disponibles sur demande.
T
Les tubes en nylon de la série T, en mm, utilisés pour les applications ayant recours à l'air normal sont disponibles dans six couleurs différentes. La série T est disponible en rouleaux de 20 et 100 m. Les rouleaux de 100 mètres sont disponibles uniquement en noir et blanc en standard.
TISA
La série TISA est une série de tubes en polyamide utilisés pour les application générales. La série TISA est disponible dans des tailles comptées en pouces et en rouleau de 20 m, elle est proposée en blanc et en noir.
ST
La série TS de tubes en polyamide pour les applications générales est disponible dans 6 couleurs différentes et dans 2 tailles de rouleaux. Les rouleaux de 100 mètres ne sont disponibles qu'en noir et en blanc.
TIRS
ignifuge tube en nylon TIRS souple (équivalent à UL-94 standard V-0), est disponible en 20 et des rouleaux de 100 mètres. La série TIRS est applicable pour une pression d'air générale et de l'eau dans une atmosphère d'allumage tel que le soudage par points. Choix de couleurs noir, blanc, rouge, bleu et vert. p>
TRS
Le tuyau ignifuge en polyamide TRS (Equivalant à la norme UL-94 V-0), est disponible en rouleaux de 20 et 100 mètres. La série TRS est compatible avec la pression de l'air et l'eau dans une atmosphère soumise aux étincelles telle que celle des applications de soudage par points. Ce produit est disponible en rouge, bleu, vert, blanc et noir.
TAS
La série TAS a été conçue pour le raccordement de la pression de l'air au produit ou à l'ensemble afin d'éviter l'électricité statique. Elle est faite de nylon conducteur + matériau en nylon ignifuge (UL-94 standard, V-0) et elle est disponible en noir et en rouleaux de 20 m ou 100 m.
T/TS-X309 Biomass Tubing
Metric series T and TS, biomass nylon type, general air tubing. The T series is available in roll sizes 20m. Biomass tubing produced from plant derived raw biomaterials such as castor seeds, etc.