TRS
Le tuyau ignifuge en polyamide TRS (Equivalant à la norme UL-94 V-0), est disponible en rouleaux de 20 et 100 mètres. La série TRS est compatible avec la pression de l'air et l'eau dans une atmosphère soumise aux étincelles telle que celle des applications de soudage par points. Ce produit est disponible en rouge, bleu, vert, blanc et noir.

TRS, souple Nylon Tubes
Le tuyau ignifuge en polyamide TRS (Equivalant à la norme UL-94 V-0), est disponible en rouleaux de 20 et 100 mètres. La série TRS est compatible avec la pression de l'air et l'eau dans une atmosphère soumise aux étincelles telle que celle des applications de soudage par points. Ce produit est disponible en rouge, bleu, vert, blanc et noir.
- Diamètre extérieur du tube applicable: Ø 6 à Ø 12 mm
- Température de fonctionnement: -20 à 60 ° C pour l'air et 0 à 60 ° C pour l'eau
- Couleurs : blanc, noir, rouge, bleu et vert.