TRS, souple Nylon Tubes

Le tuyau ignifuge en polyamide TRS (Equivalant à la norme UL-94 V-0), est disponible en rouleaux de 20 et 100 mètres. La série TRS est compatible avec la pression de l'air et l'eau dans une atmosphère soumise aux étincelles telle que celle des applications de soudage par points. Ce produit est disponible en rouge, bleu, vert, blanc et noir.

  • Diamètre extérieur du tube applicable: Ø 6 à Ø 12 mm
  • Température de fonctionnement: -20 à 60 ° C pour l'air et 0 à 60 ° C pour l'eau
  • Couleurs : blanc, noir, rouge, bleu et vert.
TRS, souple Nylon Tubes
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Taille Configuration Status
Couleur Configuration Status
Longueur du rouleau Configuration Status