- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Équipement compagnie aérienne
- Unités de combinaison
- AC-D
- AC20- * à AC40-D, unités de combinaison d'air
AC20- * à AC40-D, unités de combinaison d'air
La série AC-D de FRL modulaires apporte une apparence moderne à la gamme d'équipements de préparation d'air de SMC tout en maintenant les hautes performances de nos autres séries. La pression de réglage maximale de l'AC-D est de 125 psi, ce qui permet une utilisation dans une large gamme d'applications. La plupart des caractéristiques de l'AC-A et -B ont été incorporées dans l'AC-D - protections de cuvette transparentes pour une visibilité totale; jauges et pressostats intégrés; espace de maintenance réduit et changement d'élément simplifié sur les filtres de la série AF-D; couleur blanche urbaine. L'AC-D est actuellement disponible en trois tailles de corps et d'autres à venir dans un proche avenir.
- Design moderne avec un style de carrosserie uniforme
- Montrage interchangeable avec le produit existant
- Portée étendue d’adaptateurs de tuyauterie, d’interfaces et de commutateurs de pression modulaires
- Assemblage simplifié
- C, NPT ou fils G