AC-D
Na AC-D ni modular F.R.L. e kauta mai e dua na irairai ni ituvatuva ni vakavakarau ki na SMC ni macawa me baleta na kena maroroi na cakacaka e cecere ena noda isoqoni tale eso. Na levu taucoko ni kena AC-v e 125 na psi e rawa ni vakayagataki ena dua na ituvatuva rabailevu ni ivolakerekere. E vuqa na ivakaraitaki ni AC-kei na B era sa semati yani ki na AC-mamare beseni ira na sotia raibalavu; tu vakalewa ka switches; vakalailaitaka na vanua ni kena maroroi ka vakarawarawataki na kena gacagaca ena AF-D itatarovi; cakacaka roka vulavula. Sa vakarautaki tu oqo na AC ena tolu na yago ena duidui me na qai yaco mai ena veigauna e muri.
AC20- * à AC40-D, unités de combinaison d'air
La série AC-D de FRL modulaires apporte une apparence moderne à la gamme d'équipements de préparation d'air de SMC tout en maintenant les hautes performances de nos autres séries. La pression de réglage maximale de l'AC-D est de 125 psi, ce qui permet une utilisation dans une large gamme d'applications. La plupart des caractéristiques de l'AC-A et -B ont été incorporées dans l'AC-D - protections de cuvette transparentes pour une visibilité totale; jauges et pressostats intégrés; espace de maintenance réduit et changement d'élément simplifié sur les filtres de la série AF-D; couleur blanche urbaine. L'AC-D est actuellement disponible en trois tailles de corps et d'autres à venir dans un proche avenir.
- Design moderne avec un style de carrosserie uniforme
- Montrage interchangeable avec le produit existant
- Portée étendue d’adaptateurs de tuyauterie, d’interfaces et de commutateurs de pression modulaires
- Assemblage simplifié
- C, NPT ou fils G
AC10-A Air Filter, Regulator and Lubricator Combination
SMC'S new AC-A series of modular type F.R.L. unit is interchangeable with the existing modular AC line. The pressure drop across the regulator has been reduced creating a more efficient unit with a maximum set pressure of 100 psi. The element and bowl on the AW and AF series is now one-piece, making element replacement easier. Required maintenance space has been reduced by as much as 46% on the AF series, depending on the body size. The base color of the AC-A series is urban white, maintaining a clean, modern look.
- Air filter, regulator and lubricator unit
- Clean looking, urban white, modular design
- Energy saving with high flow rate
- Transparent bowl guard
- New spacer for modular connection is interchangeable with existing product
- Improved installation
AC10A-A Filter Regulator and Lubricator
SMC'S AC-A series of modular type F.R.L. unit is interchangeable with the existing modular AC line. The pressure drop across the regulator has been reduced creating a more efficient unit with a maximum set pressure of 100 psi. The element and bowl on the AW and AF series is one-piece, making element replacement easier. Required maintenance space has been reduced by as much as 46% on the AF series, depending on the body size. The base color of the new AC-A series is urban white, maintaining a clean, modern look.
- Filter regulator and lubricator unit
- Clean looking, modular design
- One-piece element and bowl for easy replacement (AW)
- Transparent bowl guard for 360 degree visibility
AC10B-A Air Filter and Regulator
SMC'S AC-A series of modular type F.R.L. unit is available is interchangeable with the existing modular AC line. The pressure drop across the regulator has been reduced creating a more efficient unit with a maximum set pressure of 100 psi. The element and bowl on the AW and AF series is now one-piece, making element replacement easier. Required maintenance space has been reduced by as much as 46% on the AF series, depending on the body size. The base color of the AC-A series is urban white, maintaining a clean, modern look.
- Air filter and regulator unit
- Clean looking, urban white, modular design
- Element and bowl are in one-piece for easy replacement (AF)
- Energy saving regulator (AR)
- Transparent bowl guard provides 360 degree visibility
Accessories/Attachments
The AC-D series of modular F.R.L. brings a modern appearance to SMC's line of air preparation equipment while maintaining the high performance of our other series. The maximum set pressure of the AC-D is 125 psi allowing use in a broad range of applications. Most of the features of the AC-A and -B have been incorporated into the AC-D - transparent bowl guards for full visibility; embedded gauges and pressure switches; reduced maintenance space and simplified element change on AF-D series filters.
- Accessories for AC-D series