- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- Communication industrielle
Communication industrielle
L'avantage d'un système de bus de terrain est la quantité de flexibilité et de contrôle qu'il vous donne en plus des économies de main-d'œuvre importants. Les dernières innovations de SMC dans la technologie de bus de terrain vous donnent le pouvoir de communication décentralisée et la flexibilité nécessaire à la conception de votre commande. SMC prend en charge grande variété de protocoles de bus de terrain ouverts pour répondre à vos besoins de réseautage, y compris EtherNet / IP, PROFINET, EtherCAT, DeviceNet, Profibus DP et beaucoup d'autres. P>
EX600 - Plate-forme modulaire
L'interface série EX600 offre une gamme complète de diagnostics et paramètres programmables pour répondre aux exigences les plus strictes. Le EX600 offre une excellente flexibilité, y compris l'entrée numérique, sortie numérique et les options de l'unité d'entrée analogiques. Avec l'utilisation de blocs de sortie D-sub, un maximum de 9 collecteurs D-sub à distance peut être attaché à un module de communication EX600. Cette interface série est compatible avec la série SV1000 / 2000/3000, VQC1000 / 2000/4000, S0700 et les nouvelles vannes série SY. Les protocoles disponibles comprennent PROFIBUS-DP ® span>, DeviceNet & trade; span>, CC-Link, Ethernet I / P & trade; span> et EtherCAT ® span> p>
EX260 - sortie uniquement
série EX260 est une solution de bus de terrain compact et rentable pour la production applicable aux distributeurs de commande les plus populaires de SMC comme New SY, SV, VQC et série S0700. Il peut contrôler jusqu'à 32 solénoïdes dans un collecteur. Les protocoles disponibles sont EtherNet / IP & trade ;, Profinet ® span>, EtherCAT ® span>, PROFIBUS DP ® span>, DeviceNet et le commerce; et CC-Link. série EX260 dispose d'une connectivité double standard portuaire pour éliminer le besoin de commutateurs ou connecteur de dérivation, ce qui réduit le câblage et le coût des composants.
EXW1 Compact Wireless
EXW1 series is a compact and lightweight wireless communication module that is intended to be installed on industrial robot or moving fixtures. EXW1 supports a faster wireless communication up to 1 Mbps and external antenna to allow installation within metal shielded locations and locations that have obstructed line of sight. EXW1 can be used in combination of EX600-W wireless fieldbus systems.
The EXW1 wireless cannot be used in countries where wireless is not supported. Refer to the catalog for details of countries where wireless is supported.
EX245 - Entrée et sortie
série EX245 est un module de communication PROFINET® qui est compatible avec les connecteurs fibre optique poussoir Pull spécifié par AIDA (initiative de l'automatisation des fabricants allemands). EX245 série fournit une entrée numérique de connexion modulaire et la sortie ainsi que la connexion à 32 électrovannes. Chaque module est capable de 128 entrées et 64 sorties. série EX245 est également compatible avec PROFINET MRP® (Media Redundancy Protocol) et offre un démarrage rapide pour réduire la fonction donwtime et l'amélioration de la productivité de la machine. span> p>
EX500 - E / S distribuées
EX500 une unité de passerelle pour se connecter EtherNet / IP & trade; span> DeviceNet & trade ;, span> et Profibus DP® aux vannes SMC et entrées numériques pour capteurs pour système d'E / S distribuées. Chaque passerelle peut commander jusqu'à 8 manifolds et 8 blocs d'entrée, avec un maximum de 128 sorties et 128 entrées. EX500-GEN2 prend en charge le niveau de périphérique Ring (DLR) et EtherNet / IP & trade; span> Connexion rapide fonction.