- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- Communication industrielle
- EX600 - Plate-forme modulaire
EX600 - Plate-forme modulaire
L'interface série EX600 offre une gamme complète de diagnostics et paramètres programmables pour répondre aux exigences les plus strictes. Le EX600 offre une excellente flexibilité, y compris l'entrée numérique, sortie numérique et les options de l'unité d'entrée analogiques. Avec l'utilisation de blocs de sortie D-sub, un maximum de 9 collecteurs D-sub à distance peut être attaché à un module de communication EX600. Cette interface série est compatible avec la série SV1000 / 2000/3000, VQC1000 / 2000/4000, S0700 et les nouvelles vannes série SY. Les protocoles disponibles comprennent PROFIBUS-DP ® span>, DeviceNet & trade; span>, CC-Link, Ethernet I / P & trade; span> et EtherCAT ® span> p>
EX600, SI Unit
L'interface série EX600 offre une gamme complète de diagnostics et paramètres programmables pour répondre aux exigences les plus strictes. Le EX600 offre une excellente flexibilité, y compris l'entrée numérique, sortie numérique et les options de l'unité d'entrée analogiques. Avec l'utilisation de blocs de sortie D-sub, un maximum de 9 collecteurs D-sub à distance peut être attaché à un module de communication EX600. Cette interface série est compatible avec la série SV1000 / 2000/3000, VQC1000 / 2000/4000, S0700 et les nouvelles vannes série SY. Les protocoles disponibles comprennent PROFIBUS-DP ® span>, DeviceNet & trade; span>, CC-Link, Ethernet I / P & trade; span> et EtherCAT ® span> p>
EX600-W, Système sans fil
L'interface série EX600 offre une gamme complète de diagnostics et paramètres programmables pour répondre aux exigences les plus strictes. Le EX600 offre une excellente flexibilité, y compris l'entrée numérique, sortie numérique et les options de l'unité d'entrée analogiques. Avec l'utilisation de blocs de sortie D-sub, un maximum de 9 collecteurs D-sub à distance peut être attaché à un module de communication EX600. Cette interface série est compatible avec la série SV1000 / 2000/3000, VQC1000 / 2000/4000, S0700 et les nouvelles vannes série SY. Les protocoles disponibles comprennent Ethernet / IP . ™, PROFINET span>. Le sans fil EX600 ne peuvent pas être utilisés dans les pays où sans fil ne sont pas pris en charge.
EX600, IO-Link Module
L'interface série de l'EX600 offre une suite complète de diagnostics et de paramètres programmables pour répondre aux exigences les plus strictes. Le module EX600 IO-Link agit comme une passerelle, connectant le bus de terrain et la communication Ethernet aux appareils IO-Link. Jusqu'à 4 modules IO-Link avec un total de 16 appareils 1O-Link peuvent être connectés par manifold EX600.
- Connecte jusqu'à 4 modules IO-Link par manifold (16 périphériques IO-Link au total)
- Prend en charge à la fois la classe de port A (alimentation, capteurs et régulateurs intégrés) et la classe B (séparée puissance de sortie, à utiliser avec la vanne)
- Les données de processus, les paramètres et les informations sur l'appareil peuvent être réglés et surveillés à l'aide d'un PC
- Compatible uniquement avec EtherNet / IP & trade; numéro de référence de la version EX600-SEN3-X80
EX600, CIP Safety
EX600 CIP Safety units with up to 128 outputs and 16 safety inputs. It works on a variety of manifolds including SY, JSY, VQC, and IITV23. The protocol utilized is CIP Safety (Ethernet/IP) which works with IEC61508/62061 and ISO 13849-1.
- Only compatible with Digital I/O modules
- Protocols: CIP Safety™
- Output method: PNP
- Enclosure: IP67(manifold assembly)
- 16 safety inputs
- Up to 128 safety outputs
- Short-circuit protection
- Weight: 540g or less
EX600, Terminal portable
L'interface série EX600 offre une gamme complète de diagnostics et paramètres programmables pour répondre aux exigences les plus strictes. Le EX600 offre une excellente flexibilité, y compris l'entrée numérique, sortie numérique et les options de l'unité d'entrée analogiques. Avec l'utilisation de blocs de sortie D-sub, un maximum de 9 collecteurs D-sub à distance peut être attaché à un module de communication EX600. Cette interface série est compatible avec la série SV1000 / 2000/3000, VQC1000 / 2000/4000, S0700 et les nouvelles vannes série SY. Les protocoles disponibles comprennent PROFIBUS-DP ® span>, DeviceNet & trade; span>, CC-Link, Ethernet I / P & trade; span> et EtherCAT ® span> p>
EX600, entrée / unité de sortie
L'interface série EX600 offre une gamme complète de diagnostics et paramètres programmables pour répondre aux exigences les plus strictes. Le EX600 offre une excellente flexibilité, y compris l'entrée numérique, sortie numérique et les options de l'unité d'entrée analogiques. Avec l'utilisation de blocs de sortie D-sub, un maximum de 9 collecteurs D-sub à distance peut être attaché à un module de communication EX600. Cette interface série est compatible avec la série SV1000 / 2000/3000, VQC1000 / 2000/4000, S0700 et les nouvelles vannes série SY. Les protocoles disponibles comprennent PROFIBUS-DP ® span>, DeviceNet & trade; span>, CC-Link, Ethernet I / P & trade; span> et EtherCAT ® span> p>
EX600, Endplate
D-Side EX600 End Plate wtih power supply connector.
- Connector types: M12, 7/8 inch
- Enclosure: IP67
EX600 Accessoires
L'interface série EX600 offre une gamme complète de diagnostics et paramètres programmables pour répondre aux exigences les plus strictes. Le EX600 offre une excellente flexibilité, y compris l'entrée numérique, sortie numérique et les options de l'unité d'entrée analogiques. Avec l'utilisation de blocs de sortie D-sub, un maximum de 9 collecteurs D-sub à distance peut être attaché à un module de communication EX600. Cette interface série est compatible avec la série SV1000 / 2000/3000, VQC1000 / 2000/4000, S0700 et les nouvelles vannes série SY. Les protocoles disponibles comprennent PROFIBUS-DP ® span>, DeviceNet & trade; span>, CC-Link, Ethernet I / P & trade; span> et EtherCAT ® span> p>