- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- Communication industrielle
- EX600 - Plate-forme modulaire
- EX600 Accessoires
EX600 Accessoires
L'interface série EX600 offre une gamme complète de diagnostics et paramètres programmables pour répondre aux exigences les plus strictes. Le EX600 offre une excellente flexibilité, y compris l'entrée numérique, sortie numérique et les options de l'unité d'entrée analogiques. Avec l'utilisation de blocs de sortie D-sub, un maximum de 9 collecteurs D-sub à distance peut être attaché à un module de communication EX600. Cette interface série est compatible avec la série SV1000 / 2000/3000, VQC1000 / 2000/4000, S0700 et les nouvelles vannes série SY. Les protocoles disponibles comprennent PROFIBUS-DP ® span>, DeviceNet & trade; span>, CC-Link, Ethernet I / P & trade; span> et EtherCAT ® span> p>
EX600, Support de plaque Valve
Support de plaque de soupape pour connecter l'unité SI EX600 à la tubulure de valve- Connecte l'unité SI EX600 au collecteur de vanne
- Pièces jointes: vis à tête ronde M4x6 2pcs & M3x8 4pcs li> ul>
Câble de communication pour CC-Link, DeviceNet ™, bus de terrain PROFIBUS DP
Câble de communication avec connecteur pour connecter l'unité SI EX600 au bus de terrain. options de connecteur comprennent le support des protocoles de communication CC-Link, DeviceNet ™ et PROFIBUS DP.- Connecte l'unité EX600 SI au bus de terrain
- Prise en charge du protocole: CC-Link, DeviceNet ™ et PROFIBUS DP
- Prise de commande pour bus de terrain, prise pour bus de terrain li> ul>
EX600, Communication confectionnable Câble (CC-Link, DeviceNet ™, PROFIBUS DP)
Connecteur confectionnable pour connecter l'unité SI EX600 au bus de terrain. options de connecteur comprennent le support des protocoles de communication CC-Link, DeviceNet ™ et PROFIBUS DP.- Connecte l'unité SI EX600 au bus de terrain li>
- Prise en charge du protocole: CC-Link, DeviceNet & trade; et PROFIBUS DP & reg; li>
- Prise de commande pour bus de terrain, prise pour bus de terrain li> ul>
EX600, Plaque d'extrémité support
DIN Rail pour support de montage de la plaque EX600 End.- Montage sur rail DIN pour plaque d'extrémité EX600
- Pièces jointes: vis à tête ronde M4x20 1pc (avec rondelle pour ZMA3)
- Pièces jointes: P-serré vis 4x14 2pcs li> ul>
EX600, alimentation par câble, connecteur M12 (5 broches code B)
Le câble d'alimentation électrique avec connecteur M12 est utilisé pour connecter la plaque terminale EX600-ED2 à une alimentation électrique. Disponible avec connecteurs angle droit et à droite en longueurs de 2 m et 6 m.- Uniquement pour plaque d'extrémité EX600-ED2.
- Options du connecteur à angle droit ou à angle droit
- Longueurs disponibles: 2m, 6m li> ul>
EX600, Plaque d'extrémité support
The reinforcing brace is needed, at the intermediate position, when connecting 6 or more EX600 I/O units together. The provided reinforcement prevents connection failure between the units due to deflection.
- For Direct or DIN Rail mounting
- Fasteners are included with bracket
Câble de communication pour bus de terrain Ethernet
L'interface série EX600 offre une gamme complète de diagnostics et paramètres programmables pour répondre aux exigences les plus strictes. Le EX600 offre une excellente flexibilité, y compris l'entrée numérique, sortie numérique et les options de l'unité d'entrée analogiques. Avec l'utilisation de blocs de sortie D-sub, un maximum de 9 collecteurs D-sub à distance peut être attaché à un module de communication EX600. Cette interface série est compatible avec la série SV1000 / 2000/3000, VQC1000 / 2000/4000, S0700 et les nouvelles vannes série SY. Les protocoles disponibles comprennent PROFIBUS-DP ® span>, DeviceNet & trade; span>, CC-Link, Ethernet I / P & trade; span> et EtherCAT ® span> p>