- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- Communication industrielle
- EX600 - Plate-forme modulaire
- EX600 Accessoires
- EX600, alimentation par câble, connecteur M12 (5 broches code B)
EX600, alimentation par câble, connecteur M12 (5 broches code B)
Le câble d'alimentation électrique avec connecteur M12 est utilisé pour connecter la plaque terminale EX600-ED2 à une alimentation électrique. Disponible avec connecteurs angle droit et à droite en longueurs de 2 m et 6 m.
- Uniquement pour plaque d'extrémité EX600-ED2.
- Options du connecteur à angle droit ou à angle droit
- Longueurs disponibles: 2m, 6m li> ul>