- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Sécheurs d'air & Main Line Filtres
Sécheurs d'air & Main Line Filtres
Séchoirs à air
L'humidité est l'ennemi des systèmes pneumatiques et SMC dispose d'un large éventail de sécheurs d'air pour garder l'humidité de vos systèmes. Une large gamme de tailles sont disponibles pour répondre aux gammes de débit de 10 ~ 1 000 litres par minute (ANR) et des points de rosée de -15 à -60 ° C. P>
Filtres de lignes principales
filtres de traitement d'air en amont de la SMC séparer et d'éliminer le brouillard et des particules dans l'air comprimé qui est difficile à éliminer avec les filtres à air classiques. En fonction de l'unité, l'élimination des contaminants jusqu'à 0,01 micron est possible. Les grands filtres de capacité et séparateurs d'eau centrifuges sont également disponibles. P>
refroidisseurs de
SMC propose à la fois refroidis par air et refroidisseurs de type refroidis à l'eau. Ils sont capables de refroidir l'air comprimé à haute température à 40 & deg; C ou moins tout en éliminant efficacement l'humidité du système p>.
Vannes de vidange automatique
Les vannes de vidange automatiques de ligne de SMC rejets de manière fiable même le drainage visqueux sans nécessiter un opérateur humain. Il existe plusieurs variantes, y compris pneumatique, moteur exploité, et lourd style flottant de service. P>