- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Sécheurs d'air & Main Line Filtres
- Filtres de lignes principales
Filtres de lignes principales
filtres de traitement d'air en amont de la SMC séparer et d'éliminer le brouillard et des particules dans l'air comprimé qui est difficile à éliminer avec les filtres à air classiques. En fonction de l'unité, l'élimination des contaminants jusqu'à 0,01 micron est possible. Les grands filtres de capacité et séparateurs d'eau centrifuges sont également disponibles. P>
AFF
La série AFF est montée sur le tube principal afin de retirer de l'air comprimé les impuretés telles que l'huile, l'eau et les corps étrangers. Le taraudage ou les tirants ne s'avèrent pas nécessaires ; par conséquent le retrait ou le remplacement de la cartouche est plus simple et plus rapide. La série AFF améliore le fonctionnement des sécheurs orientés vers le bas, rallonge la durée de vie des filtres de précision et évite les conflits avec le reste de l'appareillage.
UN M
La série AM peut séparer et éliminer les particules d'huile de l'air comprimé, ce qui est habituellement difficile avec les filtres à air ordinaires et elle retient également les particules solides de rouille et de charbon de plus de 0.3 microns. Elle est particulièrement adaptée pour les sources d'air commandées par des électrovannes à joint métallique à pilote.
DMLA
La série AMD peut retenir et éliminer de l'air comprimé les particules d'huile à l'état de brume et les particules de charbon ou de poussière de plus de 0.01 um. Elle peut notamment être utilisée comme préfiltre de l'air comprimé pour les instruments de précision ou pour les salles blanches.
Autorité des marchés financiers
La série de filtres anti-odeurs de la série AMF élimine de l'air comprimé efficacement les odeurs grâce à sa cartouche en charbon activé. L'unité a été conçue pour être utilisée dans l'industrie alimentaire, pharmaceutique et dans les systèmes de brassage de l'air ou respiratoires pour lesquels les odeurs doivent être éliminées.
AMG
La série de séparateurs d'eau AMG est installée sur un circuit pneumatique pour retirer les gouttes d'eau provenant de l'air comprimé. Elle est disponible dans 7 tailles différentes avec une large variété de combinaisons en option lui permettant de s'adapter à vos besoins.
AMH
La série AMH est une série de filtres submicroniques combinés avec un préfiltre. La série AMH peut retenir et éliminer de l'air comprimé les particules d'huile à l'état de brume et les particules de charbon ou de poussière de plus de 0.01 um. La série AMH peut être employée pour le séchage/nettoyage des instruments de mesure (micromètre pneumatique) et les pièces de précision.
TEA
La série AME peut retenir et absorber de l'air comprimé les particules d'huile à l'état de brume et convertir l'air comprimé à huile lubrifiante en un air de caractéristiques équivalentes sans huile. Elle peut notamment être employée pour les filtrations de l'air comprimé exigeant une grande pureté pour les lignes de projection de revêtement, pour les salles blanches et les appareils où il est nécessaire d'éviter les huiles.
AFW
AFW grande capacité des filtres à air comprimé et des séparateurs d'eau centrifuges assurent air comprimé de haute qualité, ce qui est essentiel aux systèmes pneumatiques et d'automatisation. & Nbsp; Corriger préparation de l'air minimise défaillance d'un composant, augmente la durée de vie de l'équipement et de réduire la consommation d'énergie. & Nbsp; Les filtres et les séparateurs sont adaptés pour une utilisation avec des huiles minérales et synthétiques, ainsi que des applications d'air comprimé exempt d'huile. & Nbsp; Selon le modèle, les capacités d'écoulement sont disponibles à partir de & nbsp; 150-16100 CFM. & Nbsp; Le AFW est disponible pour les clients américains et canadiens. P>