La série CJP2, disponible en quatre tailles d’alésage, comprend une option minuscule, mais puissante, d’alésage 4 mm, ce qui en fait le plus petit vérin à double effet. Des diamètres d'alésage de 6, 10 et 16 mm complètent la gamme, tous dotés de corps en aluminium extrudé, ce qui les rend non seulement compacts, mais extrêmement légers. La série CJP2 est compatible avec les commutateurs automatiques. D'autres options incluent des coussins de pare-chocs en caoutchouc, ainsi que des modèles sur mesure comprenant des modèles résistant à la chaleur et au froid. Les possibilités de montage incluent les options de base / panneau, bride, pied, chape et tourillon.