- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- la norme
- CQ2
- CQ2-Z, Compact, simple tige double effet, la température d'options Résistant
CQ2-Z, Compact, simple tige double effet, la température d'options Résistant
Notre gamme de vérins compacts CQ2 a entièrement été reconçue pour vous offrir plus d'avantages, de performance et d'options supplémentaires. La différence majeure avec la gamme précédente est le design entièrement revu du corps du vérin. Les possibilités de montage sont ainsi améliorées et le poids réduit de 5 à 13% selon le modèle sélectionné. Tous les vérins CQ2 à l’alésage compris entre Ø 32 et 200mm sont désormais équipés de rainures coulissantes sur chacune des quatre faces. Il n’est donc plus nécessaire de recourir à des fixations pour monter les détecteurs. Pour les alésages compris entre Ø 12 et 15mm, des rainures coulissantes sont intégrées sur deux faces. La gamme a été conçue pour fonctionner avec un détecteur statique double visualisation. Le réglage de la position de montage peut être ainsi réalisé sans erreur grâce au témoin signalant la plage d’utilisation. Cela permet de prévenir les dommages accidentels et d’améliorer sécurité et hygiène lors des opérations d’installation et de maintenance.
- Double effet, vérin simple tige li>
- Haute température (XB6) Tailles d'alésage (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 li>
- Basse température (XB7) Tailles d'alésage (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40 li>
- Plage de course standard (mm): 5 à 100 li>
- Fils de port: M (alésage 12 à 25); Rc, NPT ou G (alésage de 32 à 100) li>
- Plage de température ambiante de l'option basse température (XB7) -40 à 70 ° C span> li>
- Option haute température ( XB6 span >) ambiante -10 à 150 span> ° C span> li> ul>