- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- Corps en acier inoxydable
- MR
- NCM, double effet, simple tige, température options Résistant
NCM, double effet, simple tige, température options Résistant
Les vérins en acier inox de la série NCM offrent une réduction de l'encombrement, de grandes performances et sont interchangeables avec les autres vérins en acier inox. Le segment porteur prolonge la vie du joint et le guide de la tige en bronze est en standard pour tous les alésages. La série NCM est disponible dans 4 types de montage (nez avant, aux deux extrémités, pivot arrière et sur bloc) et propose aussi des modèles à tige traversante, tige rentrée et tige sortie. La série NCM est compatible avec les détecteurs sans que cela n'entraîne de changement dans les dimensions du vérin. Les alésages vont de 3/4" à 2 "et les courses standards de 1/2" à 12"
.- Double tige simple action
- Alésages (pouces): 3/4, 7/8, 1 1 / 16,1 1/4, 1 1/2
- Montures: nez, arrière, double extrémité
- Plage de température de l'option basse température (XB7) -22 ° F à 158 ° F
- Plage de températures de l'option haute température (XB6) -4 ° F à 300 ° F LI> UL>