- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- Corps en acier inoxydable
Corps en acier inoxydable
MR
Les vérins en acier inox de la série NCM offrent une réduction de l'encombrement, de grandes performances et sont interchangeables avec les autres vérins en acier inox. Le segment porteur prolonge la vie du joint et le guide de la tige en bronze est en standard pour tous les alésages. La série NCM est disponible dans 4 types de montage (nez avant, aux deux extrémités, pivot arrière et sur bloc) et propose aussi des modèles à tige traversante, tige rentrée et tige sortie. La série NCM est compatible avec les détecteurs sans que cela n'entraîne de changement dans les dimensions du vérin. Les alésages vont de 3/4" à 2 "et les courses standards de 1/2" à 12"
.
CG5-S
La série CG5-S est une série de vérins en acier inox utilisant une graisse pour les machines de transformation des aliments satisfaisant les standards de la FDA. La série CG5-S peut être démontée pour remplacer les joints ce qui permet de prolonger la durée de service du vérin. Toutes les pièces externes sont en acier inox. Les surfaces des fixations de montage ont été polies électrolytiquement, ce qui les rend plus souples pour éviter l'agglomération de liquides ou de corps étrangers. Des bouchons pour les raccords taraudés non-utilisés sont fournis pour éviter l'agglomération de résidus dans les raccords.
CM2
Série cylindres en acier inoxydable-Z sont TM2 compacts, légers et offrent des performances élevées. La conception d'étanchéité du piston et le joint de tige assure une excellente vie. Support transparent détecteur offre une visibilité de l'état du commutateur. La série-Z offre CM2 flexibilité supplémentaire, y compris l'option de tiges mâles et femelles. Où l'espace est limité, vous pouvez choisir une extrémité de tige femelle (jusqu'à 29 mm plus court) et / ou du type bossage de coupe (jusqu'à 16 mm plus court). pare-chocs en caoutchouc sont standard. La série Z-CM2 offre une variété d'options de montage. P>
CM5, Stainless Steel Cylinder, Double Acting, Single Rod
CM5 Series is a compact stainless-steel cylinder that utilize food grade NSF-H1 grease (for the improved water resistant type). All external parts are used for cylinder body, mounting bracket, mounting bolt and accessories, ensuring superior corrosion resistance.
CJ2
Série CJ2-Z tube en acier inoxydable, cylindres à air sont disponibles en 10 et 16 mm alésage tailles avec des longueurs de course de 15mm à 200mm. Disponible en 7 types de montage pour la polyvalence. Les détecteurs sont disponibles dans les types de montage bande et rail. Le support de l'interrupteur CJ2-Z est transparent pour améliorer la visibilité de l'indicateur LED. les supports de pivot et de fin de la tige peuvent être commandés avec le cylindre sous un numéro de référence. p>
CJ5-S
La série CJ5-S de vérins en acier inox, a été conçue pour être utilisée dans des environnements soumis aux projections d'eau (notamment avec les machines de l'industrie agroalimentaire). Un racleur spécial (standard) évite que de l'eau ne pénètre dans le vérin. L'usage d'additifs non toxiques permet d'utiliser cet appareil de façon sûre dans des applications avec des denrées alimentaires et des produits médicaux. La série CJ5-S peut être démontée pour remplacer les joints.
CM3
Série CM3 double effet, les cylindres monotige sont un cylindre entièrement fonctionnel, compact utilisé pour la conception d'économie d'espace. La série CM3 offre une variété d'options de montage et est auto commutateur capable. Le CM3 est maintenant conforme RoHS.
NCJ2
Les vérins miniatures de la série NCJ2 sont disponibles en tige sortie, en tige rentrée, ou à double effet et disposent tous de tuyauterie et de tige en acier inox. Disponibles dans les alésages 6, 10, 16 mm et avec des longueurs de course allant de 1/2" à 8". Les options de montage comprennent les montages standard, équerre, bride avant et par chape arrière. Compatibles avec les détecteurs. Les autres caractéristiques comprennent l'anti-rotation, bi-tige, des butées en caoutchouc et un corps en inox.