CJ2
Série CJ2-Z tube en acier inoxydable, cylindres à air sont disponibles en 10 et 16 mm alésage tailles avec des longueurs de course de 15mm à 200mm. Disponible en 7 types de montage pour la polyvalence. Les détecteurs sont disponibles dans les types de montage bande et rail. Le support de l'interrupteur CJ2-Z est transparent pour améliorer la visibilité de l'indicateur LED. les supports de pivot et de fin de la tige peuvent être commandés avec le cylindre sous un numéro de référence. p>
C (D) J2-Z, cylindre d'air, double effet, simple tige
Série CJ2-Z double effet, simple tige, d'un tube en acier inoxydable, cylindres à air sont disponibles en 10 et 16 mm alésage tailles avec des longueurs de course de 15mm à 200mm. Disponible en 7 types de montage pour la polyvalence. Des caractéristiques optionnelles comprennent coussin d'air, l'emplacement et le port aimant pour la capacité de commutation automatique. les supports de pivot et de fin de la tige peuvent être commandés avec le cylindre sous un numéro de référence. p>
- Ajustements fins faciles de la position du commutateur automatique
- Types de montage ajoutés: Pied double, bride de tête, double face
- Précision de la déflexion de l'extrémité de la tige améliorée LI> UL>
C(D)J2W-Z, Vérin pneumatique, double effet, tige traversante
Série CJ2-Z à double effet, double tige, d'un tube en acier inoxydable, cylindres à air sont disponibles en 10 et 16 mm alésage tailles avec des longueurs de course de 15mm à 200mm. Des caractéristiques optionnelles comprennent coussin d'air et de l'aimant pour la capacité d'auto-commutateur. p>
- Tiges aux deux extrémités du cylindre
- Tailles d'alésage: 10, 16 (mm)
- Courses de 15mm à 200mm
- Supports: basique, pied, bride avant
- Variété d'interrupteurs et une variété de longueurs de fils LI> UL>
C(D)J2-Z, Vérin pneumatique, simple effet, simple tige
Série CJ2-Z simple effet, simple tige, d'un tube en acier inoxydable, cylindres à air sont disponibles en 10 et 16 mm des alésages avec des longueurs de course de 15mm à 150mm. Disponible au printemps prolongez ou rappel par ressort. Disponible en 7 types de montage pour la polyvalence. Les options incluent l'emplacement du port et de l'aimant pour la capacité de commutation automatique. les supports de pivot et de fin de la tige peuvent être commandés avec le cylindre sous un numéro de référence. p>
- Compact et léger
- Tailles d'alésage (mm): 10, 16
- Traits standard (mm): 15, 30, 45, 60, 75, 100, 125, 150
- Fonction de commutation automatique LI>
- Retour / extension du ressort LI>
C(D)J2K-Z, Vérin pneumatique, anti-rotation, double effet, simple tige
Série CJ2K-Z double effet, simple tige non tournante, un tube en acier inoxydable, cylindres à air sont disponibles en 10 et 16 mm alésage tailles avec des longueurs de course de 15mm à 200mm. Disponible en 7 types de montage pour la polyvalence. Les options incluent l'emplacement du port et de l'aimant pour la capacité de commutation automatique. les supports de pivot et de fin de la tige peuvent être commandés avec le cylindre sous un numéro de référence. p>
- Type à tige non tournante
- Tailles d'alésage: 10 et 16 (mm)
- Courses de 15mm à 200mm
- Variété d'interrupteurs et une variété de longueurs de fils LI> UL>
C(D)J2K-Z, Vérin pneumatique, anti-rotation, simple effet, simple tige
Série CJ2K-Z simple effet, simple tige non tournante, un tube en acier inoxydable, cylindres à air sont disponibles en 10 et 16 mm tailles alésage avec des longueurs de course de 15mm à 150mm. Disponible au printemps prolongez ou rappel par ressort. Disponible en 7 types de montage pour la polyvalence. Les options incluent l'emplacement du port et de l'aimant pour la capacité de commutation automatique. les supports de pivot et de fin de la tige peuvent être commandés avec le cylindre sous un numéro de référence. p>
- Antirotation : tige simple à double effet
- Alésage : 10 et 16 (mm)
- Courses de 15 mm à 150 mm
- Montage : directement au bas du vérin
- Large gamme de détecteurs avec une grande variété de longueurs de câble
C(D)J2Z-Z, Vérin pneumatique, double effet, simple tige, limiteur de vitesse intégré
Série CJ2-Z double effet, simple tige avec le contrôleur intégré de vitesse est disponible en 10 et 16 mm des alésages avec des longueurs de course de 15mm à 200mm. Disponible en 7 types de montage pour la polyvalence. Les options incluent l'emplacement du port et de l'aimant pour la capacité de commutation automatique. les supports de pivot et de fin de la tige peuvent être commandés avec le cylindre sous un numéro de référence. p>
- Tige simple à double effet avec régleur de débit intégré
- Alésage : 10 et 16 (mm)
- Courses de 15 mm à 200 mm
- Montage : basique, équerre, bride avant, chape arrière
- Large gamme de détecteurs avec une grande variété de longueurs de câble
C(D)J2ZW-Z, Vérin pneumatique, double effet, tige traversante, limiteur de vitesse intégré
Série CJ2-Z double effet, simple tige avec le contrôleur intégré de vitesse est disponible en 10 et 16 mm des alésages avec des longueurs de course de 15mm à 200mm. Disponible en 3 types de montage pour la polyvalence. Les options incluent l'aimant pour la capacité d'auto-commutateur. p>
- Double effet tige traversante avec régleur de débit intégré
- Alésage : 10 et 16 (mm)
- Courses de 15 mm à 200 mm
- Montage : basique, équerre, bride avant, chape arrière
- Large gamme de détecteurs avec une grande variété de longueurs de câble
C(D)J2RA-Z, Vérin pneumatique, double effet, montage direct
montage direct CJ2-Z double effet, simple tige, d'un tube en acier inoxydable, cylindres à air sont disponibles en 10 et 16 mm alésage tailles avec des longueurs de course de 15mm à 200mm. Les options incluent l'emplacement du port et de l'aimant pour la capacité de commutation automatique. supports d'extrémité de tige peuvent être commandés avec le cylindre sous un numéro de référence. p>
- Montage direct : tige simple à double effet
- Alésage : 10 et 16 (mm)
- Courses de 15 mm à 200 mm
- Montage : directement au bas du vérin
- Large gamme de détecteurs avec une grande variété de longueurs de câble
C(D)J2RA-Z, Vérin pneumatique, simple effet tige rentrée/sortie, montage direct
unique montage direct CJ2-Z effet, simple tige, d'un tube en acier inoxydable, cylindres à air sont disponibles en 10 et 16 mm alésage tailles avec des longueurs de course de 15mm à 150mm. Disponible au printemps prolongez ou rappel par ressort. Les options incluent l'emplacement du port et de l'aimant pour la capacité de commutation automatique. supports d'extrémité de tige peuvent être commandés avec le cylindre sous un numéro de référence. p>
- Vérin pneumatique simple effet à montage direct
- Compact et léger
- Alésages (mm) : 10, 16
- Course standard (mm) : 15, 30, 45, 60, 75, 100, 125, 150
- Compatible avec les détecteurs
C(D)J2RKA-Z, Vérin pneumatique, anti-rotation, double effet, montage direct
montage direct CJ2-Z double effet, simple tige non tournante, un tube en acier inoxydable, cylindres à air sont disponibles en 10 et 16 mm alésage tailles avec des longueurs de course de 15mm à 200mm. Les options incluent l'emplacement du port et de l'aimant pour la capacité de commutation automatique. supports d'extrémité de tige peuvent être commandés avec le cylindre sous un numéro de référence. p>
- Montage direct : anti-rotation : tige simple à double effet
- Alésage : 10 et 16 (mm)
- Courses de 15 mm à 200 mm
- Montage : directement au bas du vérin
- Large gamme de détecteurs avec une grande variété de longueurs de câble
C(D)J2RKA-Z, Vérin pneumatique, anti-rotation, simple effet, simple tige, montage direct
montage direct CJ2-Z simple effet, simple tige non tournante, un tube en acier inoxydable, cylindres à air sont disponibles en 10 et 16 mm alésage tailles avec des longueurs de course de 15mm à 150mm. Disponible au printemps prolongez ou rappel par ressort. Les options incluent l'emplacement du port et de l'aimant pour la capacité de commutation automatique. supports d'extrémité de tige peuvent être commandés avec le cylindre sous un numéro de référence. p>
- Montage direct : anti-rotation : simple effet, simple tige
- Alésage : 10 et 16 (mm)
- Courses de 15 mm à 150 mm
- Montage : directement au bas du vérin
- Large gamme de détecteurs avec une grande variété de longueurs de câble
C (D) J2Y-Z, cylindre lisse, double effet, simple tige
Série CJ2Y-Z double effet, simple tige, vérins pneumatiques de type lisses sont disponibles en 10 et 16 mm alésage tailles avec des longueurs de course de 15mm à 200mm. Type lisse est parfait pour les applications à faible vitesse ou à basse pression. Disponible en 7 types de montage pour la polyvalence. Les options incluent l'emplacement du port et de l'aimant pour la capacité de commutation automatique. les supports de pivot et de fin de la tige peuvent être commandés avec le cylindre sous un numéro de référence. p>
- Double effet, tige unique LI>
- Taille d'alésage: (mm) 10, 16 LI>
- Course standard: (mm) 15, 30, 45, 60, 75, 100, 125, 150, 175, 200 LI>
- Pression de fonctionnement minimale: 0,03 MPa LI> UL>
C(D)J2X-Z, Vérin pneumatique, double effet, simple tige, faible vitesse
Série CJ2X-Z double effet, simple tige, vérins pneumatiques à faible friction type sont disponibles en 10 et 16 mm alésage tailles avec des longueurs de course de 15mm à 200mm. option à faible friction est parfait pour une faible vitesse ou où et commande ultra lisse est nécessaire. Disponible en 7 types de montage pour la polyvalence. Les options incluent l'emplacement du port et de l'aimant pour la capacité de commutation automatique. les supports de pivot et de fin de la tige peuvent être commandés avec le cylindre sous un numéro de référence. p>
- CJ2, modèle à faible frottement
- Montage : basique, équerre, bride, chape arrière
- Alésage : 10 mm, 16 mm
- Courses jusqu'à 200 mm
- Compatible avec les détecteurs
CJ2-Z, cylindre d'air, double effet, simple tige, Options de température
Série CJ2 avec des options de température sont de petit calibre, double effet, simple tige, d'un tube d'acier inoxydable, des vérins pneumatiques disponibles en 6, 10, 16 mm et des tailles conçues pour des températures extrêmes. Disponible en 7 types de montage pour la polyvalence. P>
- Double effet, vérin simple tige li>
- Haute température (XB6) Tailles d'alésage (mm) 6, 10, 16 li>
- Basse température (XB7) Tailles d'alésage (mm) 6, 10, 16 li>
- Plage ambiante basse température (XB7) -40 à 70 ° C li>
- Plage ambiante haute température (XB6) -10 à 150 ° C li> ul>
C (D) J2-Z, cylindre d'air, double effet, simple tige, Options Port
Série CJ2-XC3 permet l'emplacement du port arrière à préciser. CJ2-XC51 comprend raccords de tuyaux sélectionnables dans les ports. Ils sont à double effet simple tige, d'un tube d'acier inoxydable, des vérins pneumatiques. Disponible en 7 types de montage pour la polyvalence. les supports de pivot et de fin de la tige peuvent être commandés avec le cylindre sous un numéro de pièce p>
- XC3 (A, B, C, D) pour spécifier l'emplacement du port li>
- XC51 (option de mamelon de tuyau) li>
- Tailles d'alésage 6mm, 10mm, 16mm li>
- Ajustements fins faciles de la position du commutateur automatique li>
- Types de montage ajoutés: Double pied, bride de tête, double face li>
- Précision de la déflexion de l'extrémité de la tige améliorée li> ul>
C (D) J2-Z, vérin pneumatique, double effet, simple tige, Options environnementales
Série CJ2-Z Options résistantes environnementales sont conçues pour des environnements difficiles et est encore la légèreté, à double effet, simple tige, cylindres d'air du tube en acier inoxydable. Disponible en 10 et 16 mm alésage tailles avec des longueurs de course de 15mm à 200mm. Disponible en 7 types de montage pour la polyvalence. les supports de pivot et de fin de la tige peuvent être commandés avec le cylindre sous un numéro de référence. p>
- XC22 (joints FKM) li>
- XC85 (graisse alimentaire) li>
- X446 (graisse PTFE) li>
- Tailles d'alésage (mm): 10, 16 li>
- Ajustements fins faciles de la position du commutateur automatique li>
- Types de montage ajoutés: Double pied, bride de tête, double face li> ul>
C (D) J2-Z, cylindre d'air, double effet, simple tige, Options de trait
Série CJ2-Z avec des options de course sont d'excellentes solutions pour des applications spécialisées. Il est le tube en acier inoxydable standard, cylilnders d'air sont disponibles en 6, 10 et 16 mm des alésages. Disponible en plusieurs types de montage pour la polyvalence. P>
- Vérin basse vitesse XB9 (10 à 50 mm / sec) li>
- Vérin basse vitesse XB13 (10 à 50 mm / sec) (alésage 6mm seulement) li>
- XC8 extend course réglable (alésage 10 et 16mm seulement) li>
- Course de rétraction XC9 réglable (alésage de 10 et 16 mm seulement) li>
- XC10 Double tige double course (4 positions) (alésage de 10 et 16 mm seulement) li>
- XC11 Double tige simple course (3 positions) alésage 10 et 16mm seulement li>
- Types de montage ajoutés: Double pied, bride de tête, double face li>
- Précision de la déflexion de l'extrémité haute de la tige li> ul>
C (D) BJ2, vérin pneumatique, double effet, simple tige, verrouillage Fin
Série CJ2-Z tube en acier inoxydable, cylindres à air sont disponibles en 10 et 16 mm alésage tailles avec des longueurs de course de 15mm à 200mm. Disponible en 7 types de montage pour la polyvalence. Les détecteurs sont disponibles dans les types de montage bande et rail. Le support de l'interrupteur CJ2-Z est transparent pour améliorer la visibilité de l'indicateur LED. les supports de pivot et de fin de la tige peuvent être commandés avec le cylindre sous un numéro de référence. p>
- Vérin à double effet, simple tige, verrouillage de tige
- Alésage 16 mm
- Types de montage : basique, équerre axiale, bride avant, chape arrière
- Course standard (mm) : 15, 30, 45, 60, 75, 100, 125, 150, 175, 200
- Compatible avec les détecteurs
10/11/21/22-C(D)J2-Z, Vérin pneumatique, double effet, simple tige, Série salle blanche
Série CJ2-Z tube en acier inoxydable, cylindres à air sont disponibles en 10 et 16 mm alésage tailles avec des longueurs de course de 15mm à 200mm. Disponible en 7 types de montage pour la polyvalence. Les détecteurs sont disponibles dans les types de montage bande et rail. Le support de l'interrupteur CJ2-Z est transparent pour améliorer la visibilité de l'indicateur LED. les supports de pivot et de fin de la tige peuvent être commandés avec le cylindre sous un numéro de référence. p>
- Double effet, tige unique pour utilisation dans un environnement propre LI>
- Types d'aspiration de secours ou de vide LI>
- Taille d'alésage (mm): 10, 16 LI>
- Interrupteur automatique capable LI> UL>
10/11/21/22-C(D)J2W-Z, Vérin pneumatique, double effet, double tige, Série salle blanche
Série CJ2-Z tube en acier inoxydable, cylindres à air sont disponibles en 10 et 16 mm alésage tailles avec des longueurs de course de 15mm à 200mm. Disponible en 7 types de montage pour la polyvalence. Les détecteurs sont disponibles dans les types de montage bande et rail. Le support de l'interrupteur CJ2-Z est transparent pour améliorer la visibilité de l'indicateur LED. les supports de pivot et de fin de la tige peuvent être commandés avec le cylindre sous un numéro de référence. p>
- Tige double à double effet standard
- Alésage : 10, 16 (mm)
- Course de 15 mm à 200 mm selon l'alésage
- Montage : basique, équerre, bride avant
- Série salle blanche
10/11/21/22-C(D)J2RA-Z, Vérin pneumatique, double effet, montage direct, Série salle blanche
Série CJ2-Z tube en acier inoxydable, cylindres à air sont disponibles en 10 et 16 mm alésage tailles avec des longueurs de course de 15mm à 200mm. Disponible en 7 types de montage pour la polyvalence. Les détecteurs sont disponibles dans les types de montage bande et rail. Le support de l'interrupteur CJ2-Z est transparent pour améliorer la visibilité de l'indicateur LED. les supports de pivot et de fin de la tige peuvent être commandés avec le cylindre sous un numéro de référence. p>
- Vérin pneumatique, double effet, montage direct
- Alésage : 10, 16 (mm)
- Course de 15 mm à 200 mm selon l'alésage
- Série salle blanche
CJ2-Z, Accessoire, genouillères
Série CJ2-Z ajouter genouillères d'extrémité de tige. P>
- Accessoires: Tiges
- Tenon de tige et Chape de tige
CJ2-Z, Accessoire, Chape & Knuckle Pins
Série CJ2-Z ajouter sur manille arrière et broches. P>
- Accessoires: Axe pour articulation/Axe de chape
CJ2-Z Accessoires, montage et écrous extrémité de tige
montage série CJ2-Z et écrous d'extrémité de la tige. P>
- Accessoires: Ecrou de fixation/Ecrou de tige
CJ2, Accessoires, Fixations
Série CJ2-Z tube en acier inoxydable, cylindres à air sont disponibles en 10 et 16 mm alésage tailles avec des longueurs de course de 15mm à 200mm. Disponible en 7 types de montage pour la polyvalence. Les détecteurs sont disponibles dans les types de montage bande et rail. Le support de l'interrupteur CJ2-Z est transparent pour améliorer la visibilité de l'indicateur LED. les supports de pivot et de fin de la tige peuvent être commandés avec le cylindre sous un numéro de référence. p>
- Accessoire: Fixation
- Types: C (Chape arrière), F (Flasque avant), L (Equerre)