- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Actionneurs
 - Actionneurs linéaires
 - Corps en acier inoxydable
 - CJ2
 - C(D)J2RA-Z, Vérin pneumatique, double effet, montage direct
 
C(D)J2RA-Z, Vérin pneumatique, double effet, montage direct
montage direct CJ2-Z double effet, simple tige, d'un tube en acier inoxydable, cylindres à air sont disponibles en 10 et 16 mm alésage tailles avec des longueurs de course de 15mm à 200mm. Les options incluent l'emplacement du port et de l'aimant pour la capacité de commutation automatique. supports d'extrémité de tige peuvent être commandés avec le cylindre sous un numéro de référence. p>
- Montage direct : tige simple à double effet
 - Alésage : 10 et 16 (mm)
 - Courses de 15 mm à 200 mm
 - Montage : directement au bas du vérin
 - Large gamme de détecteurs avec une grande variété de longueurs de câble