- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Actionneurs
 - Actionneurs linéaires
 - Corps en acier inoxydable
 - CJ2
 - C (D) J2-Z, cylindre d'air, double effet, simple tige, Options Port
 
C (D) J2-Z, cylindre d'air, double effet, simple tige, Options Port
Série CJ2-XC3 permet l'emplacement du port arrière à préciser. CJ2-XC51 comprend raccords de tuyaux sélectionnables dans les ports. Ils sont à double effet simple tige, d'un tube d'acier inoxydable, des vérins pneumatiques. Disponible en 7 types de montage pour la polyvalence. les supports de pivot et de fin de la tige peuvent être commandés avec le cylindre sous un numéro de pièce p>
- XC3 (A, B, C, D) pour spécifier l'emplacement du port li>
 - XC51 (option de mamelon de tuyau) li>
 - Tailles d'alésage 6mm, 10mm, 16mm li>
 - Ajustements fins faciles de la position du commutateur automatique li>
 - Types de montage ajoutés: Double pied, bride de tête, double face li>
 - Précision de la déflexion de l'extrémité de la tige améliorée li> ul>