- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Actionneurs
 - Actionneurs linéaires
 - Corps en acier inoxydable
 - CJ2
 - C(D)J2-Z, Vérin pneumatique, simple effet, simple tige
 
C(D)J2-Z, Vérin pneumatique, simple effet, simple tige
Série CJ2-Z simple effet, simple tige, d'un tube en acier inoxydable, cylindres à air sont disponibles en 10 et 16 mm des alésages avec des longueurs de course de 15mm à 150mm. Disponible au printemps prolongez ou rappel par ressort. Disponible en 7 types de montage pour la polyvalence. Les options incluent l'emplacement du port et de l'aimant pour la capacité de commutation automatique. les supports de pivot et de fin de la tige peuvent être commandés avec le cylindre sous un numéro de référence. p>
- Compact et léger
 - Tailles d'alésage (mm): 10, 16
 - Traits standard (mm): 15, 30, 45, 60, 75, 100, 125, 150
 - Fonction de commutation automatique LI>
 -  Retour / extension du ressort  LI>