- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Actionneurs
 - Actionneurs linéaires
 - Corps en acier inoxydable
 - CJ2
 - CJ2, Accessoires, Fixations
 
CJ2, Accessoires, Fixations
Série CJ2-Z tube en acier inoxydable, cylindres à air sont disponibles en 10 et 16 mm alésage tailles avec des longueurs de course de 15mm à 200mm. Disponible en 7 types de montage pour la polyvalence. Les détecteurs sont disponibles dans les types de montage bande et rail. Le support de l'interrupteur CJ2-Z est transparent pour améliorer la visibilité de l'indicateur LED. les supports de pivot et de fin de la tige peuvent être commandés avec le cylindre sous un numéro de référence. p>
- Accessoire: Fixation
 - Types: C (Chape arrière), F (Flasque avant), L (Equerre)