- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- Corps en acier inoxydable
- CJ2
- C(D)J2RKA-Z, Vérin pneumatique, anti-rotation, double effet, montage direct
C(D)J2RKA-Z, Vérin pneumatique, anti-rotation, double effet, montage direct
montage direct CJ2-Z double effet, simple tige non tournante, un tube en acier inoxydable, cylindres à air sont disponibles en 10 et 16 mm alésage tailles avec des longueurs de course de 15mm à 200mm. Les options incluent l'emplacement du port et de l'aimant pour la capacité de commutation automatique. supports d'extrémité de tige peuvent être commandés avec le cylindre sous un numéro de référence. p>
- Montage direct : anti-rotation : tige simple à double effet
- Alésage : 10 et 16 (mm)
- Courses de 15 mm à 200 mm
- Montage : directement au bas du vérin
- Large gamme de détecteurs avec une grande variété de longueurs de câble