- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- Corps en acier inoxydable
- CJ2
- C(D)J2RA-Z, Vérin pneumatique, simple effet tige rentrée/sortie, montage direct
C(D)J2RA-Z, Vérin pneumatique, simple effet tige rentrée/sortie, montage direct
unique montage direct CJ2-Z effet, simple tige, d'un tube en acier inoxydable, cylindres à air sont disponibles en 10 et 16 mm alésage tailles avec des longueurs de course de 15mm à 150mm. Disponible au printemps prolongez ou rappel par ressort. Les options incluent l'emplacement du port et de l'aimant pour la capacité de commutation automatique. supports d'extrémité de tige peuvent être commandés avec le cylindre sous un numéro de référence. p>
- Vérin pneumatique simple effet à montage direct
- Compact et léger
- Alésages (mm) : 10, 16
- Course standard (mm) : 15, 30, 45, 60, 75, 100, 125, 150
- Compatible avec les détecteurs